Tubo y Accesorios para Tubo — Sistema de Soporte
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Sistema de Soporte — Schweißplatte
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1-WPM Edelstahl 304 - 36 mm (1,42 Zoll) Länge - -
Sistema de Soporte — Schweißplatte für Doppel-Rohrschelleneinheit
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1T-WPM Edelstahl 304 - 37 mm (1,46 Zoll) Länge - -
Sistema de Soporte — Schienenmutter für C-Schiene
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaS-S0-SNM Kohlenstoffstahl - - - SS-S0-SNM Edelstahl 316 - - - -
Sistema de Soporte — Schienenmutter
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvaturaSS-S0-RNM CF8M - - - -
Sistema de Soporte — Verlängerte Schweißplatte
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoØ ext. del tuboLongitudRadio de curvatura304-S1-WPEM Edelstahl 304 - 64 mm (2,52 Zoll) Länge -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas