Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Überwurfmuttern
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2S-402-1 Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - -
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Stützhülsen für Schläuche
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-10M5-8M Messing 10 mm - 8 mm ID Plastik Stützhülse B-1215-10 Messing 3/4 Zoll - 5/8 Zoll ID Plastik Stützhülse B-405-3 Messing 1/4 Zoll - 3/16 Zoll ID Plastik Stützhülse B-8M5-6M Messing 8 mm - 6 mm ID Plastik Stützhülse -
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Hintere Klemmringe
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2NY-6M4-1 Nylon 6 mm - - - B-1214-1 Messing 3/4 Zoll - - - B-814-1 Messing 1/2 Zoll - - - B-1014-1 Messing 5/8 Zoll - - - -
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Vordere Klemmringe
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2NY-6M3-1 Nylon 6 mm - - - T-1013-1 PTFE 5/8 Zoll - - - -
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Dicke Dichtscheiben
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2T-8-RJ-2-T PTFE - - - - -
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Verdrehsicherungen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-1212-61F Edelstahl 18 mm, 3/4 Zoll - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas