text.skipToContent text.skipToNavigation
Adaptador a Brida

Adaptadores a Brida Swagelok®

Los adaptadores de brida a racor Swagelok® permiten una transición sin roscas ni soldaduras de los sistemas de tubería con bridas a los sistemas de tubo, limitando los posibles puntos de fuga en aplicaciones como las líneas de instrumentación.

Ver Adaptadores a Brida

Los adaptadores a brida Swagelok ofrecen una transición sin roscas ni soldaduras desde los sistemas de tubería embridados a los sistemas de tubo. Están mecanizados a partir de cuerpos forjados integrales de una sola pieza para obtener una resistencia óptima del material en la transición del racor y reducir al mínimo las posibilidades de fuga.

Nuestros adaptadores a brida están disponibles en una gran variedad de aleaciones y diseños para adaptarse a los requisitos de una amplia gama de aplicaciones. Los usuarios pueden elegir entre un rango completo de superficies de cierre, incluidas las versiones de cara plana, cara elevada y RTJ. Hay disponibles adaptadores a brida que cumplen las normativas ANSI, DIN, EN y JIS en un rango completo de tamaños de brida, clases de presión y opciones de cierre. Los adaptadores a brida pueden incluir conexiones finales galgables mediante racores para tubo Swagelok con caras planas mecanizadas en el cuerpo para facilitar la instalación, así como otras conexiones finales para cumplir los requisitos del sistema.

¿Tiene alguna pregunta sobre los adaptadores a brida?

Contacte con los Especialistas Locales

Flanschadapter—Kategorien

ANSI‑Flansche

ANSI‑Flansche

Sorgen Sie mit ANSI-Flanschen für sichere und leckagefreie Verbindungen zwischen Rohrleitungen, Ventilen und anderen Komponenten.

DIN‑Flansche

DIN‑Flansche

Die DIN-Flansche sorgen für sichere Verbindungen zwischen Rohrleitungen, Ventilen und anderen Komponenten.

EN‑Flansche

EN‑Flansche

Mit den EN-Normflanschen können Sie sichere Verbindungen zwischen Rohren oder Rohrkomponenten herstellen oder Geräte an Oberflächen befestigen.

Stutzen mit losen Flanschen

Stutzen mit losen Flanschen

Stutzen mit losen Flanschen bieten maximale Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für industrielle Fluidsysteme.

Catálogos de Adaptadores a Brida

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Racores para tubo Swagelok roscados
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca

Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Trabajadores en una plataforma petrolífera
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión

Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Überprüfung der korrekten Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen mithilfe einer Prüflehre
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen

In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.