text.skipToContent text.skipToNavigation
Accesorio Roscado

Accesorios Roscados Swagelok®

Los accesorios roscados NPT Swagelok® permiten transiciones consistentes y estancas en los sistemas de tubo y tubería utilizados en la mayoría de las aplicaciones industriales.

Ver Accesorios Roscados

Los accesorios roscados Swagelok® ofrecen conexiones fiables en los sistemas de tubo y tubería utilizados en la mayoría de las aplicaciones industriales. Ofrecen un rendimiento sin fugas a la vez que minimizan el gripado y optimizan el número de hilos de rosca en el cierre, superando los requisitos de diseño de las normas industriales.

Identificar el Paso y el Tamaño de una Rosca

Estos accesorios están disponibles en una amplia gama de formas y materiales, así como una opción de pared gruesa en acero inoxidable 316 para aplicaciones de hasta 1033 bar (15 000 psig), todos ellos fabricados según nuestras exigentes normas de calidad. Los ángulos de los codos, las tes y las cruces se controlan con precisión para favorecer el trazado dinámico de la tubería.

¿Necesita ayuda para seleccionar racores?

Contacte con los Especialistas Locales

Categorías de Accesorios Roscados

Acoplamientos

Acoplamientos

Mantenga la continuidad entre dos o más tramos de tubería para una conducción fiable de fluidos o gases. 

Adaptadores

Adaptadores

Conecte o amplíe un sistema de fluidos compuesto por componentes de distintos tamaños y materiales con adaptadores disponibles en codo, en te y rectos. 

Manguitos roscados

Manguitos roscados

Adapte sistemas de tuberías mediante el accesorio roscado adecuado para conectar dos tuberías o racores en uno o ambos extremos.  

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Explore herramientas y conjuntos útiles para ayudar a mantener los accesorios roscados de tubería de los sistemas de fluidos. 

Reductores

Reductores

Combine una tubería de mayor con otra de menor diámetro, cambiando el tamaño de la tubería del sistema para satisfacer los requisitos de caudal o para adaptarse a la instalación existente. 

Tapones para tubo y tapones para racor

Tapones para tubo y tapones para racor

Selle la tubería u otra conexión con un tapón que cierra el extremo de una tubería, o un tapón roscado al extremo de un tramo de tubería.

Tuercas de Unión

Tuercas de Unión

Garantice sistemas sin fugas y fiables con las tuercas de unión construidas para instrumentación y control de procesos.  

Catálogos de Accesorios Roscados

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

석유 굴착기(Oil Rig) 작업자
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기

오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group) 직원이 Swagelok 부품으로 구축된 유체 시스템을 사용하는 모습
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

간격 측정 검사기를 사용하여 Swagelok 튜브 피팅의 정확한 설치 여부를 확인하는 방법
Swagelok 튜브 피팅 설치

이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.

파이프 피팅

파이프 피팅

Swagelok 파이프 피팅은 내부면에 거스름(burr)이 없고 나사 측면이 매끄러우므로 원활한 유동과 최적의 밀폐가 보장되며 마모도 최소화됩니다. 어댑터, 캡 및 플러그, 커플링, 크로스, 엘보우, 니플, 리듀서, 티 등과 같은 구성의 다양한 재질이 Swagelok의 높은 품질 표준에 따라 제조되므로 광범위한 상황의 요구 조건을 충족합니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.