El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
경고: Swagelok 튜브 피팅 연결구를 포함하여 Swagelok의 제품 및 부품을 산업 설계 표준이 적용되지 않는 타사 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
Stainless Steel ANSI Flange Adapter, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting, NPS 1 in., Class 600
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
Straights
Transition smoothly from pipe to tubing for continuous flow with flange to Swagelok tube fittings.
Merkmale: Übergänge von geflanschten Rohrsystemen zu Präzisionsrohrsystemen ohne Gewinde und ohne Schweißen; Flansche entsprechen ASME-, DIN-, EN- und JIS-Normen; aus einem Schmiederohling gefertigte Körper; verfügbar mit Swagelok® Rohrverschraubungs-Endanschlüssen bis zu 50 mm und 2 Zoll
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
연결구 1 크기 | 1/2인치 |
연결구 1 종류 | Swagelok® 튜브 피팅 |
연결구 2 크기 | NPS 1인치 |
연결구 2 종류 | ANSI 플랜지, 클래스 600 |
유량 제한기 | 아니오 |
eClass (4.1) | 37020230 |
eClass (5.1.4) | 37020205 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020500 |
UNSPSC (4.03) | 40141710 |
UNSPSC (10.0) | 40142612 |
UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
UNSPSC (15.1) | 40183109 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10M0-F8-150 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 1/2 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 150 | 제품 보기 |
SS-1210-F12-150 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 3/4 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | 제품 보기 |
SS-1210-F12-300 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 3/4 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | 제품 보기 |
SS-1210-F12-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 3/4 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 600 | 제품 보기 |
SS-1210-F16-150 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | 제품 보기 |
SS-12M0-F12-600 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 3/4 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 600 | 제품 보기 |
SS-12M0-F32-150 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 2 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 150 | 제품 보기 |
SS-12M0-F32-300 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 2 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 300 | 제품 보기 |
SS-12M0-F8-150 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1/2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | 제품 보기 |
SS-12M0-F8-300 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1/2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | 제품 보기 |
SS-1610-F16-150 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | 제품 보기 |
SS-1610-F16-300 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | 제품 보기 |
SS-1610-F16-600 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 1 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 600 | 제품 보기 |
SS-1610-F32-150 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | 제품 보기 |
SS-600-F8-150 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 1/2 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 150 | 제품 보기 |
SS-600-F8-300 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 1/2 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 300 | 제품 보기 |
SS-810-F12-150 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 3/4 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | 제품 보기 |
SS-810-F12-300 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 3/4 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | 제품 보기 |
SS-810-F12-600 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Nennweite 3/4 Zoll | ANSI-Flansch, Klasse 600 | 제품 보기 |
SS-810-F16-150 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | 제품 보기 |
SS-810-F16-300 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | 제품 보기 |
SS-810-F32-150 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | 제품 보기 |
SS-810-F8-150 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1/2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 150 | 제품 보기 |
SS-810-F8-300 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | NPS 1/2 Zoll | ANSI Flansche, Klasse 300 | 제품 보기 |
SS-810-F8-600 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | NPS 1/2 in. | ANSI Flange, Class 600 | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.