text.skipToContent text.skipToNavigation
Pure Goop(ピュア・グープ)ねじ潤滑剤

Swagelok® Lubricants

Swagelok Goop™ thread lubricant reduces installation time by easing the assembly of leak-tight threaded connections for a variety of metals and alloys.

View Lubricants

Our wide selection of Swagelok Goop™ thread lubricants makes assembling leak-tight connections quicker and easier. Swagelok Goop is available in oil, halocarbon, and fluourosilicone-based varieties. They are rated for use with a variety of materials and in a variety of applications, including vacuum systems.

  • Silver Goop is oil-based thread lubricant for use on stainless steel and high-temperature alloys. It prevents galling, contains a non-melting antiseize agent, lowers torque on threaded parts, and stays in place between mating surfaces.
  • Pure Goop is halocarbon-based thread lubricant for use on titanium, stainless steel, steel, and nickel-based alloys. It resists galling and moisture and is chemically nonreactive with a wide range of materials.
  • Blue Goop is oil-based thread lubricant for use on stainless steel, titanium, aluminum, and nickel-based alloys. It resists galling and water washout and its deep blue color is unaffected by water.
  • Vac Goop is fluorosilicone-based thread lubricant for use on threads, O-rings, gaskets, glass seals, and metal parts in vacuum systems. It resists galling, has extremely low vapor pressure, minimizes outgassing problems, and is chemically nonreactive with a wide range of materials.

Have questions about thread lubricants?

Contact Local Specialists

Schmiermittel – Kategorien

Gewindeschmiermittel

Gewindeschmiermittel

Gewindeschmiermittel ermöglichen eine einfache Montage von leckagefreien Verbindungen bei vielen unterschiedlichen Metallen und Legierungen.

Lubricants Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Сервисы Swagelok по выявлению утечек

Сервисы по выявлению утечек в системах сжатого газа

Предлагаем помощь в выявлении и количественном анализе утечек сжатого газа, чтобы вы могли определить очередность решения наиболее острых проблем с учетом возможного объема выбросов, а также повышения уровня безопасности, снижения издержек и улучшения производительности.

Узнать о сервисах по выявлению утечек

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Services von Swagelok für die Leckageerkennung in Druckgasanlagen
Fallstudien im Bereich Leckageerkennung

Mit ihren umfassenden technischen und anwendungsspezifischen Kenntnissen unterstützen die Fluidsystemexperten von Swagelok Kunden regelmäßig dabei, Fluidsystemleckagen zu ermitteln, zu beseitigen und vorzubeugen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Swagelok seine Kunden bei der Leckageerkennung unterstützt.

Wie sich Fluidsystemleckagen beheben lassen
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen

Selbst kleinste Leckagen können ein schwerwiegendes Problem für die Sicherheit und Profitabilität Ihrer Anlage darstellen. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese anhand von entsprechenden Tests im System ermitteln und wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.

Häufige Fluidsystemleckagen in Anlagen zur Reifenherstellung
Wie sich gängige Fluidsystemleckagen in Anlagen zur Reifenherstellung vermeiden lassen

Undichte Rohrleitungen sind in der Reifenproduktion zwar keine Seltenheit, können aber sowohl Sicherheitsrisiken als auch erhebliche Umsatzeinbußen nach sich ziehen. Erfahren Sie, wie Sie gängige Leckagestellen in Ihrer Anlage ausfindig machen und beheben.

Vor-Ort-Services von Swagelok für die Leckageerkennung
Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt

Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie durch ordnungsgemäß geschnittene und entgratete Rohrleitungen kostenintensive oder gefährliche Leckagen vermeiden können.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.