text.skipToContent text.skipToNavigation
압력 게이지, 초고순도 및 크린 드라이 에어(CDA)용

스웨즈락® 압력 게이지, 초고순도 및 크린 드라이 에어용

스웨즈락 초고순도 및 크린 드라이 에어 압력 게이지는 시스템 양압과 진공을 모니터링하기 위해 보돈(Bourdon) 튜브를 사용한 것이 특징입니다.

추가 정보 요청

Los manómetros series Swagelok® PGU de ultra alta pureza y Swagelok® PGC de aire seco limpio están diseñados para utilizarse en una amplia gama de aplicaciones, desde la distribución de gas a granel hasta aplicaciones de herramientas de proceso. Su precisión cumple con las normas ASME B40.1, EN837-1 y JIS B7505.

Los manómetros serie PGU de ultra alta pureza UHP “limpios” para aplicaciones de gas de semiconductores, de acuerdo con SEMI/SEMATECH, se limpian y se embalan en una sala limpia de clase 100/10 y tienen conexiones finales de acero inoxidable 316L VAR. Los manómetros serie PGC se montan, limpian y embalan en una sala limpia clase 100 y tienen conexiones de 1/4 pulg. NPT Las dos series están purgadas con nitrógeno e incluyen un tapón protector sobre la conexión roscada. Todos los manómetros de aire seco limpio y de ultra alta pureza están calibrados al 100% en fábrica y se han sometido a pruebas de fugas con helio hasta un caudal de fuga máximo de 1× 10-9 cm3/s std.

Especificaciones

Rangos de las Esferas Serie PGU: Vacío a 200 bar; 21 MPa
Serie PGC: Vacío a 400 bar; 6000 psi; 40 MPa
Tamaños de las Esferas 28, 40 y 50 mm (1, 1 1/2 y 2 pulg.)
Precisión
  • 50 mm (2 pulg.), ± 2% / 1% / 2% de span (ASME B40.1, Grado A, EN 837-1 Clase 2.5, JIS B7505 Clase 2.5)
  • 40 mm (1 1/2 pulg.), ± 3% / 2% / 3% de span (ASME B40.1, Grado B, EN 837-1 Clase 4, JIS B7505 Clase 4)
  • 28 mm (1 pulg.), ± 3% de span
Temperatura de Servicio Entorno: –40 a 60°C (–40 a 140°F)
Fluido: –40 a 100°C (–40 a 212°F)
Conexiones Finales Serie PGU: Accesorio hembra Swagelok VCR® de 1/4 pulg, accesorio Swagelok macho giratorio de 1/4 pulg, accesorio macho Swagelok integral de 1/4 pulg, montaje superficial con paso de caudal de 1 1/2 pulg
Serie PGC: Accesorio NPT macho de 1/4 pulg.

Introducción a la Evaluación de Sistemas

Catálogos de Manómetros

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Un Subsistema Prediseñado Swagelok

Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros

Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.

Cómo Prevenir los Fallos de los Manómetros

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

A Swagelok tube fitting is installed
Common Causes and Costs of Fluid System Leaks

Fluid system leaks are a common occurrence in most plants. Learn how and why leaks occur, how to locate and test for them, and ultimately how to develop a strategy to address and reduce leaks plantwide.

Dilution refrigerator manufacturer Bluefors trusts Swagelok for fluid system components and solutions.
Reliable Fluid System Solutions for the Scientific Frontier

Learn why Finnish dilution refrigerator manufacturer Bluefors trusts Swagelok for fluid system components and solutions that help enable quantum computing, experimental physics, and more.

Ein Ingenieur prüft Fluidsysteme mit kleinem Durchmesser in einer kundenspezifischen Installation
Wie Sie bei der Herstellung von Fluidsystemen ressourcenbedingte Einschränkungen minimieren können

Ein erfolgreicher und zuverlässiger Anlagenbetrieb steht und fällt mit den verwendeten Fluidsystemen. Wenn die Ressourcen knapp sind, kann sich die Beteiligung eines kompetenten Fertigungspartners schnell bezahlt machen.

プラント内のプロセス測定について話し合う作業員
プロセス測定 – 導圧管のベスト・プラクティス

伝送器にだけ注目していても、プロセス計装ラインの問題発見は遠のくばかりです。今回は、プロセス計装ラインの問題解決に役立つスウェージロックのヒントとベスト・プラクティスを紹介します。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.