text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvula Antirretorno

Válvulas Antirretorno Swagelok®

Las válvulas antirretorno en línea Swagelok están disponibles en un rango de presiones de disparo ajustables y fijas para controlar el caudal de retorno en aplicaciones de servicio general y alta pureza. Las válvulas de exceso de caudal detienen la liberación del exceso de caudal aguas abajo, mejorando la integridad y la seguridad del sistema.

View Check Valves

Las válvulas antirretorno están diseñadas para permitir el caudal de los fluidos en una sola dirección y están diseñadas para su uso en aplicaciones de media y alta presión. La variedad de diseños disponibles incluye válvulas antirretorno de muelle, de obturador, por gravedad y totalmente soldadas de gran pureza para utilizar en diversas situaciones.

Las válvulas de exceso de caudal con obturador ranurado cierran la línea si aumenta bruscamente el caudal aguas abajo, y se rearma cuando la presión se iguala. Eliminan la necesidad de un complejo mecanismo de bypass y reducen el tiempo de mantenimiento.

类别

中压单向阀,CV 系列

中压单向阀,CV 系列

中压单向阀设计用于系统承压和流体控制,以防止回流。

备件和附件

备件和附件

浏览通风帽和各种提升阀芯单向阀维护附件,包括弹簧、密封件和提升阀芯更换成套件。

提升单向阀,50 系列

提升单向阀,50 系列

坚固耐用的全不锈钢提升单向阀可在压力高达 6000 psig (413 bar) 和温度高达 482°C (900°F) 的条件下限制反向流动。

提升阀芯单向阀,C、CP、CH 系列

提升阀芯单向阀,C、CP、CH 系列

浏览不锈钢和黄铜提升阀芯单向阀,可提供各种端接和可调或固定的开启压力。

氢气单向阀

氢气单向阀

世伟洛克® 氢气 FK 单向阀可提供可靠的切断、单向流动和高压支持,从而提高氢气应用的安全性。

超高纯度聚合单向阀,CHP 系列

超高纯度聚合单向阀,CHP 系列

世伟洛克提供 CHP 系列 UHP 含氟聚合物单向阀,可满足超高纯应用中的回流控制需求。
过流量阀

过流量阀

使用过流量阀可防止下游管路破裂时系统介质失控释放,从而提高系统安全性。

高纯度焊接单向阀,CW 系列

高纯度焊接单向阀,CW 系列

高纯焊接单向阀的全焊接设计为系统流体提供了可靠的密封,而 316L SS 阀体则提高了材料纯度。

Catálogos de Válvulas Antirretorno

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Calculadora del coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) para válvulas Swagelok

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del Coeficiente de caudal (Cv) de las válvulas para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Selección de válvulas para sistemas de toma de muestra de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método de STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Reducción de las emisiones incontroladas en las industrias química y de refino
Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones

Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Shenyang blower works
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

etiqueta de manguera de válvula
Cómo Mejorar su Programa de Mantenimiento con Etiquetas de Válvulas y Mangueras

Vea a dos especialistas Swagelok explicar cómo un sólido sistema de etiquetado de mangueras y válvulas en sus sistemas de fluidos industriales, puede ayudarle a simplificar el mantenimiento y a minimizar el tiempo de parada del sistema.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.