Faltenbalgventile — Hochreine Faltenbalgventile, Serie BN
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 1/2 Zoll (6 bis 12 mm)
- –40°F (–40°C) bis 200°F (93°C)
- Edelstahl 316
- 45 psig (3,1 bar) bis 120 psig (8,2 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Faltenbalgventile — Hochreine Faltenbalgventile, Serie BN — Gerade
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 26LV-BNBW4-C Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden SS-BN8FR8 Edelstahl 316L 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde SS-BN8FR8-C Edelstahl 316L 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde SS-BN8FR8-DU-O Edelstahl 316L 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde SS-BN8S8-C Edelstahl 316L 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll - SS-BN8VCR8-2C Edelstahl 316L 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde SS-BNV51-2C Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde SS-BNV51-C Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde SS-BNV51-DU-C Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde SS-BNVCR4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde SS-BNVCR4-2C Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde SS-BNVCR4-C Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde SS-BNVVCR4-C Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde SS-BN8VCR8 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde SS-BN8VCR8-C Edelstahl 316L 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtscheibe) VCR-Außengewinde SS-BNS4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-BNS4-2C Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-BNS4-2O Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-BNS4-C Edelstahl 316L 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-BNS6-C Edelstahl 316L 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-BNV51 Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/4 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde SS-BNV51-O Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) VCR-Innengewinde 1/4 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) VCR-Innengewinde SS-BN8VCR8-P Edelstahl 316L 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) VCR-Außengewinde 1/2 Zoll Stirnseitige Dichtung (Metalldichtung) VCR-Außengewinde SS-BN8FR8-2C Edelstahl 316L 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde 1/2 Zoll VCR-Fitting (Metalldichtung) mit Innengewinde SS-BN8S6-2C Edelstahl 316L 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden