|
Шток быстроразъемного соединения для КИП из латуни с клапаном, Cv 1,3, внутр. резьба NPT 1/2 дюйма
Код изделия: B-QC8-D-8PF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
Штоки DESOОбеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Шток быстроразъемного соединения для КИП из латуни с клапаном, Cv 1,3, внутр. резьба NPT 1/2 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Штоки DESO
Kein Drehen, kein Schraubenschlüssel erforderlich; Konfigurationen einseitig absperrend, beidseitig absperrend sowie mit freiem Durchgang verfügbar
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Schnellkupplungen zur Instrumentierung, Serie QC
Технические характеристики
B-QC8-D-8PF — Шток быстроразъемного соединения для КИП из латуни с клапаном, Cv 1,3, внутр. резьба NPT 1/2 дюйма
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Латунь |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/2 дюйма |
| Тип соединения 1 | Внутр. резьба NPT |
| Максимальный коэффициент расхода (Cv) | 1,3 — при соединении с обычным корпусом или корпусом с обратным потоком |
| Смазка | Смазка Dow Corning 111 |
| Материал уплотнительного кольца | Buna N (стандартное исполнение) |
| Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 250 °F / 17,2 бар при 121 °C |
| Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре | 500 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 34,4 бар при 21 °C |
| Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C |
| Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) | 250 фунтов на кв. дюйм, ман. при 70 °F / 17,2 бар при 21 °C |
| Серия | QC8 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-D-400 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-D-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-D-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC4-D-6M0 | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-D-4PF | Messing | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-D-4PM | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-D-600 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC6-D-6PM | Messing | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC8-D-810 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| B-QC8-D-8PM | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-200 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-2PF | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-2PM | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400K1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400K2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400K3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400K4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400K5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-400KZ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4MT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PFK5 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PFKZ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PMK2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PMK3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-4PMKZ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-6M0 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC4-D-6M0K1 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-10M0 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-4PF | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-4PM | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-600K1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-600K2 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-600K3 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-6PF | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-D-6PM | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC6-DC-6HC | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Schlauchanschluss | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-12M0 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-810K1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-8MT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-8PF | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | Просмотр изделия |
| SS-QC8-D-8PM | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.