text.skipToContent text.skipToNavigation
クイック・コネクツ

Swagelok®クイック・コネクツ

クイック・コネクツは、迅速かつ確実に接続することができ、着脱時のスピリッジ(流体流出量)や空気混入量を最小限に抑えることができます。

クイック・コネクツを見る

Swagelok®クイック・コネクツは、押し込むだけで効率的かつ容易に接続できるため、着脱時のひねり、回転、レンチ操作が不要です。

Swagelokクイック・コネクツは、さまざまな形状、ステム/ボディ・コネクター、エンド・コネクションを選ぶことができます。計装用、ミニチュア、フル・フロー型、PTFE製シール式のクイック・コネクツがあり、ステムはシングル・エンド・シャット・オフ(SESO)型またはダブル・エンド・シャット・オフ(DESO)型を選ぶことができます。

  • クイック・コネクツのステムは、同じシリーズかつ同じサイズのクイック・コネクツのボディと接続することができます(キー付きのクイック・コネクツを除く)。
  • さまざまなエンド・コネクション(チューブ・アダプター、ISO管用ねじ、ANねじ、パイプ溶接など)を選ぶことができます。
  • フル・フロー型クイック・コネクツは、コンパクトなデザインを特徴としています。ボディを分解することなく、Oリングを容易に交換することができます。
  • ミニチュア・クイック・コネクツは、指で操作が可能な軽量かつコンパクトなデザインを特徴としています。デッド・ボリュームが小さく、スピリッジや空気混入量を抑えます。
  • PTFE製シール式クイック・コネクツは、空気混入量とスピリッジを抑えたフラッシュ・バルブ構造を特徴としています。内部シール構造により、シール部を保護します。

バルブの選定にサポートが必要ですか?

専門スタッフに相談する

Catégories de raccords rapides

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Explorez les pièces de rechange et les accessoires pour raccords rapides en acier inoxydable, notamment des protecteurs de tige, des protecteurs de corps et des protecteurs de corps résistants à la pression.

Raccords rapides avec étanchéité PTFE

Raccords rapides avec étanchéité PTFE

Les raccords rapides scellés au PTFE sont dotés d’un clapet affleurant qui réduit l’inclusion d’air et les déversements, tout en assurant un fonctionnement rapide et facile.

Raccords rapides miniatures

Raccords rapides miniatures

Utilisez des raccords rapides miniatures légers et compacts qui se manipulent du bout des doigts et qui limitent les pertes de fluide et les inclusions d’air grâce à un faible volume mort.

Raccords rapides plein débit

Raccords rapides plein débit

Les raccords rapides à plein débit sont des raccords à passage intégral. Le joint torique se remplace facilement sans avoir à démonter le corps.

Raccords rapides pour l'instrumentation

Raccords rapides pour l'instrumentation

Découvrez des raccords rapides pour instrumentation dotés d’un insert de tige à joint torique unique pour un confinement du fluide amélioré, et d’un accouplement par poussée pour un fonctionnement rapide et facile.

クイック・コネクツのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

流量を計算して適切なバルブを選定する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

半導体産業向けのSwagelok超高純度用ALD20シリーズ・バルブのクリーンルームでの組み立て
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由

今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.