|
Flexibler Metalschlauch 1/4 Zoll (FM), Edelstahl 316L, Ummantelung Edelstahl 316L, 1/4 Zoll Rohrverschraubung - 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Länge 36 Zoll (91,4 cm)
Referencia #: SS-FM4SL4PM4-36
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Manguera Metálica Serie FMLos desafíos de alta temperatura, vacío, alta presión o entornos corrosivos, superados con toda la variedad de opciones de la manguera metálica con malla de Acero inox. Swagelok. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Flexibler Metalschlauch 1/4 Zoll (FM), Edelstahl 316L, Ummantelung Edelstahl 316L, 1/4 Zoll Rohrverschraubung - 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Länge 36 Zoll (91,4 cm)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Manguera Metálica Serie FM
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Temperaturbereich von -20 bis 204°C (-70 bis 400°F); Arbeitsdruck bis 18,9 bar (275 psig).; Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll
Especificaciones
SS-FM4SL4PM4-36 — Flexibler Metalschlauch 1/4 Zoll (FM), Edelstahl 316L, Ummantelung Edelstahl 316L, 1/4 Zoll Rohrverschraubung - 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Länge 36 Zoll (91,4 cm)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316L |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Racor Swagelok® |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | NPT macho |
| Material de la conexión final | Acero inoxidable 316 |
| Longitud de la Manguera | 36 pulg. |
| Tamaño de la Manguera | 1/4 pulg. |
| Máxima Temperatura, °F (°C) | 850 (454) |
| Rango de temperatura y presión máx | 119 bar (1736 psig) |
| Mínima Temperatura, °F (°C) | -325 (-198) |
| Rango de presión a temperatura ambiente | 213 BAR / 3100 PSIG |
| eClass (4.1) | 37110202 |
| eClass (5.1.4) | 37110202 |
| eClass (6.0) | 37110000 |
| eClass (6.1) | 37110000 |
| eClass (10.1) | 37110000 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142000 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-FM12SL12SL12-18 | Edelstahl 316L | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-FM4SL4PM4-12 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-FM4SL4SL4-12 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-FM4SL4SL4-36 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-FM4TA4TA4-12 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-FM4TA4TA4-24 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-FM4TA4TA4-36 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-FM4TA4TA4-48 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | Ver producto |
| SS-FM6SL6PM6-18 | Edelstahl 316L | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-FM6SL6SL6-18 | Edelstahl 316L | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-FM6SL6SL6-36 | Edelstahl 316L | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-FM8SL8PM8-18 | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Ver producto |
| SS-FM8SL8SL8-18 | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
| SS-FM8SL8SL8-48 | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.