text.skipToContent text.skipToNavigation
메탈 코어 호스

Swagelok® 메탈 코어 호스

주름관 메탈 코어 편조 호스는 고온, 진공, 중압, 부식성 또는 범용 환경의 잠재적인 변동을 감당할 수 있는 유연성을 제공하는 동시에, 꺾임을 제한하고 투과 또는 흡수를 최소화합니다.

메탈 호스 보기

Swagelok® 메탈 코어 호스는 극한의 온도, 고압, "무투과"가 필요한 애플리케이션에서 신뢰성 높은 성능을 제공함으로써 사람과 수익성을 모두 지켜줍니다. Swagelok 메탈 호스는 기계식 압연이 아니라 하이드로포밍으로 제조되며, 동적 벤딩 및 압력 임펄스가 있는 애플리케이션에서 다른 메탈 호스보다 더 뛰어난 유연성, 더 일관적인 벽 두께, 확연히 긴 수명을 제공합니다.

주름관 메탈 코어 편조 호스는 316L 스테인리스강 또는 Hastelloy로 구성되어 최소한의 투과율 또는 흡수율을 보장합니다. 주름관 코어는 유연성과 함께 꺾임 방지 효과를 제공하며, 자동 캡 용접은 일관적인 성능과 더 빠른 고객 납품을 가능하게 합니다. 이 호스는 천연가스 차량, 특수 가스 분배 시스템과 같이 가스 투과가 비용이 많이 들거나 위험한 상황을 초래할 수 있는 애플리케이션에 이상적입니다. 이 호스는 또한 반도체 생산 냉각 라인과 초저온 관련 애플리케이션에도 널리 사용되고 있습니다. 더불어, 다양한 산업 전반의 고온 애플리케이션에서 단열에 사용되고 있습니다.

적합한 메탈 호스 옵션을 선택하는 데 도움이 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

Metallschläuche – Kategorien

Flexible Metallschläuche, Serie FJ

Flexible Metallschläuche, Serie FJ

Unsere ummantelten Edelstahlschläuche bieten eine hohe Druckbeständigkeit und sind außerdem knickfest.

Flexible Metallschläuche, Serie FL

Flexible Metallschläuche, Serie FL

Unsere hochflexiblen Metallschläuche sind auf Anwendungen ausgelegt, bei denen trotz dynamischer Wechselbeanspruchungen eine hohe Leistung erforderlich ist.

Flexible Metallschläuche, Serie FM

Flexible Metallschläuche, Serie FM

Unsere Metallschläuche mit vielen Endanschlüssen eignen sich für Hochtemperatur-Vakuumanwendungen sowie korrosive Umgebungen bei mittleren Drücken.

Hochdruck Metallschläuche, Serie FX

Hochdruck Metallschläuche, Serie FX

Die Schläuche mit doppelter Ummantelung aus Edelstahl 321 kommen häufig in Hochtemperatur-Vakuumanwendungen und korrosiven Hochdruckumgebungen zum Einsatz.

Metallschlauch, Serie AH

Metallschlauch, Serie AH

Metallschläuche mit gewelltem Innenschlauch aus Alloy C-276 eignen sich für Anwendungen, in denen es auf eine höhere Korrosionsbeständigkeit ankommt.

Vakuumisolierter Metallschlauch, Serie FV

Vakuumisolierter Metallschlauch, Serie FV

Entdecken Sie die vakuumisolierten Schläuche und Kühlschläuche von Swagelok für optimale Temperatur und zuverlässige Leistung.

호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 호스 관리 서비스 엔지니어

Swagelok® 호스 자문 서비스

호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.

호스 관리에 대해 알아보십시오

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계

플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

Wartung von industriellen Schläuchen
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen

Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Überlegungen zur Werkstoffauswahl bei industriellen Schläuchen
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs

Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Unterschiedliche Arten der Schlauchverstärkung für industrielle Schläuche
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung

Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.