El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Verschlussstopfen, Messing, für 1 Zoll Swagelok Rohrverschraubung
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Tapones Macho
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Gewinde und EndanschlüsseIdentifikationshilfe
Rohrauswahl; Handhabung der Rohre; Gasanwendung; Rohrmontage; Tabellen mit zulässigem Betriebsdruck; Rohre aus Kohlenstoffstahl; Edelstahlrohre; Kupferrohre; Aluminiumrohre; Rohre aus Alloy 400; Rohre aus Alloy C-276; Rohre aus Alloy 20; Rohre aus Alloy 600; Rohre aus Titan der Klasse 2
Dieses Dokuments enthält die von Swagelok® Company und seinen Zulieferern verwendeten Richtlinien zum Einhaltung der Produktreinheitsanforderungen nach ASTM G93 Stufe C.Die Anwendung des Dokuments ist auf medienberührte Systemkomponenten begrenzt.Dieses Dokument muss zusammen mit Produktkatalogen, technischen Merkblättern und Berichten verwendet werden.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Latón |
Taladrado pasante | No |
Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
Tamaño conexión 1 | 1 pulg. |
Tipo de conexión 1 | Racor Swagelok® |
Limitador de Caudal | No |
eClass (4.1) | 37030708 |
eClass (5.1.4) | 37020517 |
eClass (6.0) | 22560208 |
eClass (6.1) | 37020517 |
UNSPSC (4.03) | 40141720 |
UNSPSC (10.0) | 40142609 |
UNSPSC (11.0501) | 40142609 |
UNSPSC (13.0601) | 40183106 |
UNSPSC (15.1) | 40183106 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-P | Super Duplex Edelstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
2507-810-P | Super Duplex Edelstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
6MO-810-P | 6-Moly | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
B-100-P | Messing | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
B-1010-P | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
B-10M0-P | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
B-1210-P | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
B-12M0-P | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
B-1410-P | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
B-200-P | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
B-300-P | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
B-400-P | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
B-500-P | Messing | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
B-600-P | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
B-6M0-P | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
B-810-P | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
B-8M0-P | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
HC-400-P | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
HC-810-P | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
M-400-P | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
M-810-P | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
PFA-220-P | PFA➄ | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
PFA-420-P | PFA➄ | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
PFA-620-P | PFA➄ | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
PFA-820-P | PFA➄ | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
S-400-P | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
S-600-P | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
S-810-P | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-100-P | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-1010-P | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-10M0-P | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-1210-P | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-12M0-P | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-1410-P | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-15M0-P | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-1610-P | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-16M0-P | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-18M0-P | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-2000-P | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-200-P | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-20M0-P | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-22M0-P | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-2400-P | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-25M0-P | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-300-P | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-3M0-P | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-400-P | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-400-P-0010 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-400-P-0013 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-400-PBLBQ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-400-PCP | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-4M0-P | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-500-P | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-600-P | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-600-P-0012 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-6M0-P | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-6M0-P-0001 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-810-P | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-810-P-0006 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-8M0-P | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
T-400-P | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.