El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Tuerca Swagelok de PFA, 1/2 pulg. OD
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Tuercas Hembra
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Temperaturbereich von -20 bis 204°C (-70 bis 400°F); Arbeitsdruck bis 18,9 bar (275 psig).; Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Gewinde und EndanschlüsseIdentifikationshilfe
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | PFA |
Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
Tamaño conexión 1 | 1/2 pulg. |
Tipo de conexión 1 | Racor hembra Swagelok® |
Limitador de Caudal | No |
eClass (4.1) | 37060708 |
eClass (5.1.4) | 37019190 |
eClass (6.0) | 23110700 |
eClass (6.1) | 37019190 |
UNSPSC (4.03) | 27121706 |
UNSPSC (10.0) | 27121706 |
UNSPSC (11.0501) | 27121706 |
UNSPSC (13.0601) | 27121706 |
UNSPSC (15.1) | 27121706 |
UNSPSC (17.1001) | 27121706 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-602-1 | Super Duplex Edelstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
825-402-1 | Alloy 825 | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
B-1012-1 | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
B-102-1 | Messing | 1/16 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
B-10M2-1 | Messing | 10 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
B-1212-1 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
B-12M2-1 | Messing | 12 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
B-1412-1 | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
B-1612-1 | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
B-1812-1 | Messing | 1 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
B-202-1 | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
B-302-1 | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
B-402-1 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
B-4M2-1 | Messing | 4 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
B-602-1 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
B-6M2-1 | Messing | 6 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
B-812-1 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
B-8M2-1 | Messing | 8 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
HC-202-1 | Alloy C-276 | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
HC-402-1 | Alloy C-276 | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
HC-602-1 | Alloy C-276 | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
HC-812-1 | Alloy C-276 | 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
INC-402-1 | Alloy 600 | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
M-202-1 | Alloy 400/R-405 | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
M-402-1 | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
M-602-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
M-812-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
NY-202-1 | Nylon | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
NY-402-1 | Nylon | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
NY-602-1 | Nylon | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
NY-6M2-1 | Nylon | 6 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
NY-8M2-1 | Nylon | 8 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
PFA-222-1 | PFA➄ | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
PFA-422-1 | PFA➄ | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
PFA-622-1 | PFA➄ | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
S-1212-1 | Kohlenstoffstahl | 3/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
S-1612-1 | Kohlenstoffstahl | 1 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
S-402-1 | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
S-602-1 | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
S-812-1 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
SS-1012-1 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
SS-102-1 | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
SS-10M2-1 | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
SS-1212-1 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
SS-12M2-1 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
SS-1412-1 | Edelstahl 316 | 7/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
SS-14M2-1 | Edelstahl 316 | 14 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
SS-15M2-1 | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
SS-1612-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
SS-16M2-1 | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
SS-18M2-1 | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
SS-2002-1 | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
SS-202-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
SS-20M2-1 | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
SS-22M2-1 | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
SS-2402-1 | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
SS-25M2-1 | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
SS-2M2-1 | Edelstahl 316 | 2 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
SS-302-1 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
SS-3202-1 | Edelstahl 316 | 2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
SS-3M2-1 | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
SS-402-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
SS-4M2-1 | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
SS-502-1 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
SS-602-1 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
SS-6M2-1 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
SS-812-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
SS-8M2-1 | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
T-102-1 | PTFE | 1/16 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
T-202-1 | PTFE | 1/8 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
T-402-1 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
T-6M2-1 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.