text.skipToContent text.skipToNavigation

Miniatur-Schnellkupplungskörper, Messing, Cv 0,05, 1/8 Zoll NPT-Außengewinde

Referencia #: B-QM2-B-2PM

Especificaciones

Atributo Valor
Inclusión de aire 0,1 cm3
Material del Cuerpo Latón
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Cv Máximo 0,05 - Acoplada con espiga DESO, 0,06 - acoplada con espiga SESO
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Buna-N (Estándar)
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 121°C / 100 PSIG @ 250°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 137 BAR @ 21°C / 2000 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 6,8 BAR @ 21°C / 100 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 6,8 BAR @ 21°C / 100 PSIG @ 70°F
Serie QM2
Derrame 0,1 cm3
Pruebas 0,1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok en miniatura para aplicaciones como el caso de laboratorios, con frecuentes conexiones y necesidad de baja inclusión de aire y derrame, bajo volumen muerto y espacio limitado.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Miniatur-Schnellkupplungskörper, Messing, Cv 0,05, 1/8 Zoll NPT-Außengewinde

Referencia #: B-QM2-B-2PM
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok en miniatura para aplicaciones como el caso de laboratorios, con frecuentes conexiones y necesidad de baja inclusión de aire y derrame, bajo volumen muerto y espacio limitado.

Especificaciones

B-QM2-B-2PM — Miniatur-Schnellkupplungskörper, Messing, Cv 0,05, 1/8 Zoll NPT-Außengewinde

Atributo Valor
Inclusión de aire 0,1 cm3
Material del Cuerpo Latón
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/8 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Cv Máximo 0,05 - Acoplada con espiga DESO, 0,06 - acoplada con espiga SESO
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica Buna-N (Estándar)
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 121°C / 100 PSIG @ 250°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 137 BAR @ 21°C / 2000 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 6,8 BAR @ 21°C / 100 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 6,8 BAR @ 21°C / 100 PSIG @ 70°F
Serie QM2
Derrame 0,1 cm3
Pruebas 0,1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QM2-B-200 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QM2-B-100 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QM2-B-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QM2-B-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QM2-B-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QM2-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.