text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 1,5, 1/2 pulg. Racor para tubo Swagelok, código Azul (Serie QC8)

Referencia #: SS-QC8-B-810K5

Especificaciones

Atributo Valor
Inclusión de aire 3 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204 °C / 250 PSIG @ 400 °F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 51,6 BAR @ 21 °C / 750 PSIG @ 70 °F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21 °C / 250 PSIG @ 70 °F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21 °C / 250 PSIG @ 70 °F
Serie QC8
Derrame 3 cm3
Pruebas 3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 1,5, 1/2 pulg. Racor para tubo Swagelok, código Azul (Serie QC8)

Referencia #: SS-QC8-B-810K5
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

SS-QC8-B-810K5 — Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 1,5, 1/2 pulg. Racor para tubo Swagelok, código Azul (Serie QC8)

Atributo Valor
Inclusión de aire 3 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204 °C / 250 PSIG @ 400 °F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 51,6 BAR @ 21 °C / 750 PSIG @ 70 °F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21 °C / 250 PSIG @ 70 °F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21 °C / 250 PSIG @ 70 °F
Serie QC8
Derrame 3 cm3
Pruebas 3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-B-2PF Messing 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
B-QC4-B-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
B-QC4-B-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-QC4-B-4MT Messing 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Ver producto
B-QC4-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
B-QC4-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
B-QC4-B-6M0 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-QC6-B-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
B-QC6-B-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
B-QC6-B-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-QC6-B-6PF Messing 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
B-QC6-B-6PM Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
B-QC8-B-810 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-QC8-B-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
B-QC8-B-8PM Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-B-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-B-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QC4-B-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-B-400IS Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-B-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-B-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-B-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-B-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-B-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-B-400-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-B-4FT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - Ver producto
SS-QC4-B-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFEP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Innengewinde - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFJA Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QC4-B-4PFK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMEP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK1 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK3 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMK5 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-B-4PMKR Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-B-4PM-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT-Außengewinde - - Ver producto
SS-QC4-B-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-B-10M0 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-B-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QC6-B-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC6-B-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-B-600IS Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-B-600K1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-B-600K2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-B-600K3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-B-6MT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Ver producto
SS-QC6-B-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QC6-B-6PM Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC6-B-6PMIS Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
SS-QC8-B-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC8-B-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC8-B-8FT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde - - Ver producto
SS-QC8-B-8MT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - Ver producto
SS-QC8-B-8PF Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
SS-QC8-B-8PM Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.