text.skipToContent text.skipToNavigation

Regulier- und Absperrventil mit integriertem Ventilhals, Edelstahl, Cv 0,37, 6 mm Swagelok Rohrverschraubung, V-Spindel

Referencia #: SS-1VS6MM

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Edelstahl 316
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 6 mm
Tipo de conexión 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Tamaño conexión 2 6 mm
Tipo de conexión 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Cv Máximo 0.37
Configuración de Caudal 2-WegeGerade
Tipo de mando Phenol-Griff
Certificado de Bajas Emisiones Ja
Máxima Temperatura, °F (°C) 600 (315)
Rango de temperatura y presión máx 315°C bei 215 BAR/600°F bei 3130 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio 0,172 Zoll
Rango de presión a temperatura ambiente 344 BAR bei 37 °C /5000 PSIG bei 100 °F
Material del obturador Edelstahl 316
Tipo de vástago V-
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Modelo Recto, Modelo en V

Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Regulier- und Absperrventil mit integriertem Ventilhals, Edelstahl, Cv 0,37, 6 mm Swagelok Rohrverschraubung, V-Spindel

Referencia #: SS-1VS6MM
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Modelo Recto, Modelo en V
Las válvulas de aguja con bonete integral son compactas y están disponibles en muchos tamaños, configuraciones y materiales para servicio en gran variedad de aplicaciones.

Especificaciones

SS-1VS6MM — Regulier- und Absperrventil mit integriertem Ventilhals, Edelstahl, Cv 0,37, 6 mm Swagelok Rohrverschraubung, V-Spindel

Atributo Valor
Material del Cuerpo Edelstahl 316
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 6 mm
Tipo de conexión 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Tamaño conexión 2 6 mm
Tipo de conexión 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Cv Máximo 0.37
Configuración de Caudal 2-WegeGerade
Tipo de mando Phenol-Griff
Certificado de Bajas Emisiones Ja
Máxima Temperatura, °F (°C) 600 (315)
Rango de temperatura y presión máx 315°C bei 215 BAR/600°F bei 3130 PSIG
Mínima Temperatura, °F (°C) -65 (-53)
Orificio 0,172 Zoll
Rango de presión a temperatura ambiente 344 BAR bei 37 °C /5000 PSIG bei 100 °F
Material del obturador Edelstahl 316
Tipo de vástago V-
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-1VF4 Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
B-1VM4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
B-1VS4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
B-1VS6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
B-1VS8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
M-1VS8 Alloy 400 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-18VS12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-1VF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-1VM4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-1VM4-S4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-1VS12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-1VS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-1VS4-PK Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-1VS4-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-1VS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-1VS6-PK Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-1VS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-1VS8MM Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-20VF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-20VF4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde Ver producto
SS-20VM4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-20VM4-F4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-20VS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-26VF6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-26VF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-26VM8-F8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-26VM8-F8-A Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-26VS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-26VS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-OVM2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-OVM2-BKB Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde Ver producto
SS-OVS2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.