text.skipToContent text.skipToNavigation

Base pasamuros enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,5, 10 mm. Swagelok

Referencia #: SS-QC6-B1-10M0

Especificaciones

Atributo Valor
Inclusión de aire 1 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 10 mm
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0,5 - Acoplada con espiga DESO, 0,9 - acoplada con espiga SESO
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 103 BAR @ 21°C / 1500 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC6
Derrame 1 cm3
Pruebas 1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases Pasamuros

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Base pasamuros enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,5, 10 mm. Swagelok

Referencia #: SS-QC6-B1-10M0
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases Pasamuros
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

SS-QC6-B1-10M0 — Base pasamuros enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,5, 10 mm. Swagelok

Atributo Valor
Inclusión de aire 1 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 10 mm
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0,5 - Acoplada con espiga DESO, 0,9 - acoplada con espiga SESO
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 103 BAR @ 21°C / 1500 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC6
Derrame 1 cm3
Pruebas 1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-B1-400 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-QC6-B1-600 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-B1-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K5 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-B1-400KZ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-B1-400-SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-B1-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-B1-6M0K1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC4-B1-6M0K3 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC6-B1-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC8-B1-12M0 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-QC8-B1-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.