|
Multi-Purpose Push-On Hose End Connection, 8 mm Stainless Steel Tube Adapter, 1/4 in. Hose Size
Part #: SS-PB4-TM8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
End ConnectionsEnd connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Multi-Purpose Push-On Hose End Connection, 8 mm Stainless Steel Tube Adapter, 1/4 in. Hose Size
Log in or Register to view price
Catalogs
End Connections
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Specifications
SS-PB4-TM8 — Multi-Purpose Push-On Hose End Connection, 8 mm Stainless Steel Tube Adapter, 1/4 in. Hose Size
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Connection 1 Size | 8 mm |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Adapter |
| End Connection Material | 316 Stainless Steel |
| Hose Size | 1/4 in. |
| eClass (4.1) | 37110306 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141734 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-PB12-PM12 | Messing | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| B-PB12-TA12 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| B-PB4-MT4 | Messing | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | View Product |
| B-PB4-PM4 | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| B-PB4-TA4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| B-PB6-MT6 | Messing | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | View Product |
| B-PB6-PM4 | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| B-PB6-PM6 | Messing | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| B-PB6-TA6 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| B-PB6-TM10 | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| B-PB8-PM8 | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| B-PB8-TA8 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| B-PB8-TM12 | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-PB12-PM12 | Edelstahl | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-PB12-TA12 | Edelstahl | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-PB16-TA16 | Edelstahl | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-PB4-6 | Edelstahl | 1/4 Zoll | Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch | - | - | View Product |
| SS-PB4-MT4 | Edelstahl | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-PB4-PM4 | Edelstahl | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-PB4-SL4 | Edelstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-PB4-TA4 | Edelstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-PB4-TM6 | Edelstahl | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-PB6-6 | Edelstahl | 3/8 Zoll | Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch | - | - | View Product |
| SS-PB6-MT6 | Edelstahl | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-PB6-PM4 | Edelstahl | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-PB6-PM6 | Edelstahl | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-PB6-SL6 | Edelstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-PB6-TA4 | Edelstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-PB6-TA6 | Edelstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-PB6-TA8 | Edelstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-PB6-TM10 | Edelstahl | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-PB6-TM8 | Edelstahl | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-PB8-6 | Edelstahl | 1/2 Zoll | Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch | - | - | View Product |
| SS-PB8-MT8 | Edelstahl | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-PB8-PM8 | Edelstahl | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | View Product |
| SS-PB8-SL8 | Edelstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | View Product |
| SS-PB8-TA8 | Edelstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
| SS-PB8-TM12 | Edelstahl | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.