Swagelok®ゴム・ホース(PBシリーズ)
Swagelok®ゴム・ホース PBシリーズは、圧縮エアーや送油といったユーティリティの液体およびガスを扱うアプリケーションにおいて、信頼性が高くコスト効率の高いパフォーマンスを発揮します。適切な工具があれば、現場でスウェージロックのゴム・ホースのエンド・コネクションを新しいホースに手で押し込むだけで簡単に取り付けることができます。
ゴム・ホースを見るSwagelok®プッシュ・オン式多目的ゴム・ホース PBシリーズはオゾン耐性があり、スムーズボア・タイプのブナN製コアが使用されています。内部の繊維補強材によりホースの使用圧力範囲が向上しているほか、最高2.41 MPaの圧力まで接続部分が保持されるため、不揮発性の液体やガスを扱うアプリケーションにおいて信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。ブナN製カバーは、耐磨耗性があります。PBシリーズ・ホースは耐久性に優れており、手荒な取り扱いによる破損やつぶれが生じにくいのが特徴です。また、さまざまなカラーを選ぶことができます。
Swagelokゴム・ホースのエンド・コネクションは、手またはプッシュ・オン式ツールで押し込むことができるため、現場で容易にホースに取り付けることが可能です。エンド・コネクション は、ホースの破裂圧力を超えても外れることは無いため、安全な作業環境を実現します。専用の ホース切断工具 できれいに切断できるため、漏れの無い接続が可能です。ホースのコアは容易に組み立てることができ、ホースにエンド・コネクションを固定する際のクランプは不要です。
ゴム・ホースの選定に関して質問がありますか?
Categorías de Manguera de Goma
Conexiones finales
Conozca nuestro rango de conexiones finales para manguera de goma de varios tamaños.
Manguera de Goma, Serie PB
Explore las opciones de manguera de goma Buna N disponibles en varios colores y diseñadas para utilizar en aplicaciones de uso general, aire comprimido y transferencia de aceite.
ホース/フレキシブル・チューブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理サービスの詳細を見る고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.
최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.