|
Endanschluss, Edelstahl, für 1/2 Zoll Push-On-Mehrzweckschlauch, Verbinder
Referencia #: SS-PB8-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
EndanschlüsseEndanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Endanschluss, Edelstahl, für 1/2 Zoll Push-On-Mehrzweckschlauch, Verbinder
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Endanschlüsse
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Especificaciones
SS-PB8-6 — Endanschluss, Edelstahl, für 1/2 Zoll Push-On-Mehrzweckschlauch, Verbinder
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Edelstahl |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 Zoll |
| Tipo de conexión 1 | Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch |
| Material de la conexión final | Edelstahl 316 |
| Tamaño de la Manguera | 1/2 Zoll |
| eClass (4.1) | 37110306 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-PB12-PM12 | Messing | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| B-PB12-TA12 | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
| B-PB4-MT4 | Messing | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Ver producto |
| B-PB4-PM4 | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| B-PB4-TA4 | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
| B-PB6-MT6 | Messing | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Ver producto |
| B-PB6-PM4 | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| B-PB6-PM6 | Messing | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| B-PB6-TA6 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
| B-PB6-TM10 | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
| B-PB8-PM8 | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| B-PB8-TA8 | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
| B-PB8-TM12 | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
| SS-PB12-PM12 | Edelstahl | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-PB12-TA12 | Edelstahl | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
| SS-PB16-TA16 | Edelstahl | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
| SS-PB4-6 | Edelstahl | 1/4 Zoll | Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch | - | - | Ver producto |
| SS-PB4-MT4 | Edelstahl | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-PB4-PM4 | Edelstahl | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-PB4-SL4 | Edelstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-PB4-TA4 | Edelstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
| SS-PB4-TM6 | Edelstahl | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
| SS-PB4-TM8 | Edelstahl | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-6 | Edelstahl | 3/8 Zoll | Einsatz für Push-On-Mehrzweckschlauch | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-MT6 | Edelstahl | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-PM4 | Edelstahl | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-PM6 | Edelstahl | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-SL6 | Edelstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-TA4 | Edelstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-TA6 | Edelstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-TA8 | Edelstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-TM10 | Edelstahl | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
| SS-PB6-TM8 | Edelstahl | 8 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
| SS-PB8-MT8 | Edelstahl | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-PB8-PM8 | Edelstahl | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-PB8-SL8 | Edelstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-PB8-TA8 | Edelstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
| SS-PB8-TM12 | Edelstahl | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.