text.skipToContent text.skipToNavigation

Espiga sin válvula enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 39,0, 1 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-QF16-S-16PM

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Cv Máximo 26,0 - Acoplada a una base
Lubricante Sin lubricante en ningún componente
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 275 BAR @ 21°C / 4000 PSIG @ 70°F
Serie QF16
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Espiga

Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Espiga sin válvula enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 39,0, 1 pulg. NPT macho

Referencia #: SS-QF16-S-16PM
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Espiga
Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Especificaciones

SS-QF16-S-16PM — Espiga sin válvula enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 39,0, 1 pulg. NPT macho

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Cv Máximo 26,0 - Acoplada a una base
Lubricante Sin lubricante en ningún componente
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 275 BAR @ 21°C / 4000 PSIG @ 70°F
Serie QF16
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QF12-S-12PF Messing 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
B-QF4-S-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - Ver producto
B-QF4-S-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Ver producto
B-QF8-S-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF12-S-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF12-S-12PF 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF12-S-12PM 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QF16-S-1610 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF16-S-16PF 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF4-S-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF4-S-4MS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Parallel Thread - - Ver producto
SS-QF4-S-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QF4-S-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF4-S-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QF4-S-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF4-S-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF4-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF8-S-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF8-S-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-QF8-S-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QF8-S-8FS 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Parallel Thread - - Ver producto
SS-QF8-S-8MS 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Parallel Thread - - Ver producto
SS-QF8-S-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-QF8-S-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Ver producto
SS-QF8-S-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.