text.skipToContent text.skipToNavigation
Быстроразъемное соединение

Быстроразъемные соединения Swagelok®

Выполняйте соединения быстро и уверенно с помощью широкого ряда наших быстроразъемных соединений различных конфигураций, сокращая количество проливов и включений воздуха в системе.

Показать быстроразъемные соединения

Быстроразъемные соединения Swagelok® обеспечивают подключение без закручивания, вращения или гаечного ключа благодаря механизму «push-to-connect».

Выпускаются в широком диапазоне конфигураций, с различными типами штоков, корпусов и торцевых соединений. Представлены модели с односторонним и двухсторонним затвором, а также полнопроходные, инструментальные, миниатюрные, с тефлоновым уплотнением.

  • За редким исключением любой шток быстроразъемного соединения подходит к корпусу той же серии и размера—для максимальной совместимости.
  • В ассортименте различные виды торцевых соединений, включая трубные переходники, резьбовые соединения ISO и AN, а также сварные соединения
  • Полнопроходные компактные версии оснащены уплотнительными кольцами, которые легко заменить без разборки корпуса
  • Миниатюрные версии сочетают легкость, компактность и простоту управления одним касанием. Низкий объем застойной зоны помогает снизить утечки и попадание воздуха в систему
  • Модели с тефлоновым уплотнением оснащены встроенным клапаном, снижающим риск попадания воздуха и пропуска рабочей среды, а также утопленными уплотнениями для защиты

Нужна помощь с выбором клапанов?

Свяжитесь с местными специалистами

Categorías de Enchufes Rápidos

Enchufes rápidos con juntas de PTFE

Enchufes rápidos con juntas de PTFE

Los enchufes rápidos con juntas de PTFE tienen un diseño de válvula enrasada que reduce el derrame y la inclusión de aire al mismo tiempo que asegura una operación rápida y fácil.

Enchufes rápidos de gran caudal

Enchufes rápidos de gran caudal

Los enchufes rápidos de gran caudal ofrecen un caudal total sin restricciones de orificios. La junta tórica se reemplaza fácilmente sin desmontar el cuerpo.

Enchufes rápidos en miniatura

Enchufes rápidos en miniatura

Utilice los enchufes rápidos en miniatura, ligeros y de diseño compacto para la operación con los dedos, con bajo volumen muerto que minimiza el derrame y la inclusión de aire.

Enchufes rápidos para instrumentación

Enchufes rápidos para instrumentación

Conozca los enchufes rápidos para instrumentación con inserto del vástago de una sola junta tórica, para mejorar la contención y acoplamiento de conexión mediante simple empuje que facilita y agiliza la operación.

Recambios y Accesorios

Recambios y Accesorios

Explore la variedad de recambios y accesorios para enchufes rápidos de acero inoxidable, incluyendo protectores de la espiga, protectores del cuerpo y protectores del cuerpo para contención de la presión.

Каталоги быстроразъемных соединений

Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислить расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.

Использовать инструмент

Ressourcenzentrum

Ventilauswahl für Probenahmesysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Montage eines ALD20-UHP-Ventils von Swagelok für den Reinraumeinsatz in der Halbleiterindustrie
Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte

Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.