text.skipToContent text.skipToNavigation

Rücklaufsperre, Cv 0,64, Edelstahl, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

型番: SS-56S6

仕様

属性 値
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 po
Typ Verbindung 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Größe Verbindung 2 3/8 po
Typ Verbindung 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Maximaler Cv 0.64
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 6000 PSIG À 100°F / 413 BAR À 37°C
Oberflächengüte Standard
Prüfung Pas de test optionnel
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27292001
eClass (6.1) 27292001
eClass (10.1) 27292001
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141634
UNSPSC (11.0501) 40141634
UNSPSC (13.0601) 40141634
UNSPSC (15.1) 40141659
UNSPSC (17.1001) 40183101
Fest eingestellter Druck

Kontrollieren Sie den Rückfluss in allgemeinen und hochreinen Anwendungen mit den Swagelok-Rückschlagventilen, die mit einstellbarem oder festem Berstdruck erhältlich sind.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Rücklaufsperre, Cv 0,64, Edelstahl, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

型番: SS-56S6
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Fest eingestellter Druck
Kontrollieren Sie den Rückfluss in allgemeinen und hochreinen Anwendungen mit den Swagelok-Rückschlagventilen, die mit einstellbarem oder festem Berstdruck erhältlich sind.

仕様

SS-56S6 — Rücklaufsperre, Cv 0,64, Edelstahl, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung

属性 値
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 po
Typ Verbindung 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Größe Verbindung 2 3/8 po
Typ Verbindung 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Maximaler Cv 0.64
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 6000 PSIG À 100°F / 413 BAR À 37°C
Oberflächengüte Standard
Prüfung Pas de test optionnel
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27292001
eClass (6.1) 27292001
eClass (10.1) 27292001
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141634
UNSPSC (11.0501) 40141634
UNSPSC (13.0601) 40141634
UNSPSC (15.1) 40141659
UNSPSC (17.1001) 40183101
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-53F2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-53F4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-53S4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-53S6MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-58F8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde 製品を見る
SS-58S12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-58S8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。