![tubo metálico serie fz y fn](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/metal-tubing-fz-fn-series-1400x411.jpg)
Tubo Metálico Swagelok® (Series FZ y FN)
El tubo metálico series FZ y FN reduce la permeabilidad en aplicaciones de vacío a alta temperatura y baja presión.
Solicite más InformaciónTubo Metálico Serie FZ
La serie FZ es una versión sin trenzado de la manguera serie FJ y es una opción para las aplicaciones de manguera que no experimentan presiones que requieran un trenzado en el tubo con ánima. Este tubo totalmente metálico sin recocido puede utilizarse en aplicaciones dinámicas.
Tubo metálico Serie FN
La serie FN es una versión recocida sin trenzado de la manguera serie FJ y es una opción para las aplicaciones de tubo metálico corrugado (CT). La capacidad para mantener la forma de sus ensamblajes puede compensar desalineamientos y desvíos del sistema entre conexiones estáticas en aplicaciones estáticas de vacío o baja presión. No está pensada para aplicaciones dinámicas.
El tubo series FZ y FN está diseñado para satisfacer las necesidades de aplicaciones de vacío a alta temperatura o baja presión en las que la permeación no es deseable. Hay disponibles ensamblajes personalizados con otras opciones, como etiquetas para el tubo, limpieza adicional y pruebas de fugas con helio adicionales.
Especificaciones
Presiones de Servicio | Serie FZ: hasta 17,2 bar (250 psig) Serie FN: hasta 9,3 bar (135 psig) |
Materiales | Ánima: Acero inoxidable 316L Conexiones finales: Acero inoxidable 316 |
Tamaños nominales de la manguera | 1/4 a 1/2 pulg. |
Temperatura de Servicio | –200 a 537°C (–325 a 1000°F) |
Longitud Continua Máxima | 1.219 cm (480 pulg.) |
Conexiones Finales | Adaptadores a tubo Swagelok®, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica macho y hembra VCR® giratorios, accesorios de cierre frontal con junta tórica hembra VCO®, soldaduras de tubo a tope. |
![Ingeniero de servicios de gestión de mangueras Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/hose-management-1400x610.jpg)
Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
![Manguera y Tubo flexible Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-safety-260x154.jpg)
A 3 pasos de la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de la planta.
![Industrial hose maintenance](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/industrial-hose-maintenance-260x154.jpg)
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands
Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.
![industrial hose replacement material considerations](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-replacement-core-260x154.jpg)
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.
![Industrial hose reinforcement types](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-reinforcement-260x154.jpg)
How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.