Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Dichtungen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-VCR-2-GR-BL Edelstahl 316L - - - - SS-8-VCR-2-ZC-VS Edelstahl 316L - - - - T-8-VCR-2 PTFE - - - - CU-12-VCR-2 Kupfer - - - - CU-16-VCR-2 Kupfer - - - - CU-2-VCR-2 Kupfer - - - - CU-4-VCR-2 Kupfer - - - - CU-4-VCR-2-GR Kupfer - - - - SS-4-VCR-2-GR Edelstahl 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS Edelstahl 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS-BL Edelstahl 316L - - - - SS-4-VCR-2-KN-VS Edelstahl 316L - - - - SS-4-VCR-2-MR-VS Edelstahl 316L - - - - SS-4-VCR-2-VS Edelstahl 316L - - - - SS-4-VCR-2-VS-BL Edelstahl 316L - - - - SS-4-VCR-2-ZCT-VS Edelstahl 316L - - - - SS-8-VCR-2-BL Edelstahl 316L - - - - SS-8-VCR-2-VS-BL Edelstahl 316L - - - - CU-8-VCR-2 Kupfer - - - - CU-8-VCR-2-GR Kupfer - - - - NI-12-VCR-2 Nickel - - - - NI-12-VCR-2-GR Nickel - - - - NI-12-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - NI-12-VCR-2-VS Nickel - - - - NI-16-VCR-2 Nickel - - - - NI-16-VCR-2-GR Nickel - - - - NI-16-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - NI-2-VCR-2 Nickel - - - - NI-2-VCR-2-VS Nickel - - - - NI-4-VCR-2 Nickel - - - - NI-4-VCR-2-BL Nickel - - - - NI-4-VCR-2-GR Nickel - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS-BL Nickel - - - - NI-4-VCR-2-VS Nickel - - - - NI-4-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - NI-4-VCR-2-ZCT-VS Nickel - - - - NI-4-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - NI-8-VCR-2 Nickel - - - - NI-8-VCR-2-GR Nickel - - - - NI-8-VCR-2-GR-VS Nickel - - - - NI-8-VCR-2-VS Nickel - - - - NI-8-VCR-2-VS-BL Nickel - - - - NI-8-VCR-2-ZC-VS Nickel - - - - SS-10-VCR-2 Edelstahl 316L - - - - SS-12-VCR-2 Edelstahl 316L - - - - SS-12-VCR-2-GR Edelstahl 316L - - - - SS-12-VCR-2-GR-VS Edelstahl 316L - - - - SS-12-VCR-2-VS Edelstahl 316L - - - - SS-16-VCR-2 Edelstahl 316L - - - - SS-16-VCR-2-GR Edelstahl 316L - - - - SS-16-VCR-2-GR-VS Edelstahl 316L - - - - SS-16-VCR-2-VS Edelstahl 316L - - - - SS-2-VCR-2 Edelstahl 316L - - - - SS-2-VCR-2-VS Edelstahl 316L - - - - SS-4-VCR-2 Edelstahl 316L - - - - SS-4-VCR-2-BL Edelstahl 316L - - - - SS-4-VCR-2-ZC-VS Edelstahl 316L - - - - SS-8-VCR-2 Edelstahl 316L - - - - SS-8-VCR-2-GR Edelstahl 316L - - - - SS-8-VCR-2-GR-VS Edelstahl 316L - - - - SS-8-VCR-2-VS Edelstahl 316L - - - - -
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Überwurfmuttern
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-10-VCR-1 Edelstahl 316 5/8 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-12-VCR-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-16-VCR-1 Edelstahl 316 1 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-2-VCR-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-HVCR-1SR Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss - - SS-4-VCR-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-1-03816 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-1-B25 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-1-SC Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-8-VCR-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - SS-8-VCR-1-B25 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - -
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Zweiteilige Überwurfmuttern
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-VCR-1-SN Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - - -
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Verschraubungsverriegelungen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-VCR-FLC Edelstahl 316 1/4 Zoll Verschraubungsverriegelung - - SS-8-VCR-FLC Edelstahl 1/2 Zoll Verschraubungsverriegelung - - -
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Druckschrauben
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-10-VCR-4 Edelstahl 316 5/8 Zoll VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe - - SS-12-VCR-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe - - SS-16-VCR-4 Edelstahl 316 1 Zoll VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe - - SS-2-VCR-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe - - SS-4-HVCR-4SR Edelstahl 316 1/4 Zoll HVCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss - - SS-4-VCR-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-4-B25 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe - - SS-8-VCR-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe - - SS-8-VCR-4-B25 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe - - -
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Zweiteilige Druckschraube
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-VCR-4-SN Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe - - -
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Kurze Duckschrauben
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-VCR-4-.54NC Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe - - SS-4-VCR-4-.65NC Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe - - SS-8-VCR-4-.65 Edelstahl 316 1/2 Zoll VCR®-Druckschraube mit Metalldichtscheibe - - -
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Ventilsperren
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-VCR-VLC Edelstahl 316 1/4 Zoll Ventilsperren - - -
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Tuercas, Juntas y Accesorios — Überwurfmuttern für Nicht-"SR"-Stutzen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4-HVCR-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas