Racores para Tubo y Adaptadores — Protector de Venteo
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Racores para Tubo y Adaptadores — Protector de Venteo — Gerade Ausführungen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-MD-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-MD-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-MD-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - B-MD-8 Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - B-MD-4 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - SS-MD-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - SS-MD-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - B-MD-6 Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-MD-16 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - -
Racores para Tubo y Adaptadores — Protector de Venteo — Verschlusskappen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-600-C-MD Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-400-C-MD Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas