Faltenbalgventile — Pneumatische Steuerköpfe
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 1/2 Zoll (6 mm)
- –40°F (–40°C) bis 400°F (204°C)
- Edelstahl 316
- 2.400 psig (165 bar) bis 3.500 psig (241 bar)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Faltenbalgventile — Pneumatische Steuerköpfe — Normal geschlossen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-4BK-1C-K10 - - - - - SS-8BK-1C-K10 - - - - - SS-BN8-C-K10 - - - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas