Raccords filetés Swagelok®
Les raccords à filetage conique NPT Swagelok® permettent d’assurer la continuité et l’étanchéité entre un système à tuyaux filetés et un système à tubes dans la plupart des applications industrielles.
Voir des raccords filetésLes raccords à filetage conique NPT Swagelok® permettent de connecter les systèmes à tuyaux filetés et les systèmes à tubes utilisés dans la plupart des applications industrielles. Parfaitement étanches, ils limitent l’usure par frottements et optimisent le nombre de filets engagés en dépassant les critères de conception des normes industrielles.
Déterminer le pas et de la taille d’un filetage
Ces raccords sont proposés sous toutes sortes de formes et dans divers matériaux. Des raccords à paroi épaisse en acier inoxydable 316 sont également disponibles pour des pressions jusqu’à 1033 bar (15 000 psig). Tous ces raccords sont fabriqués selon les normes de qualité rigoureuses appliquées par Swagelok. Les angles des coudes, des tés et des croix sont strictement contrôlés afin de garantir un agencement précis de la tuyauterie.
Besoin d’aide pour choisir des raccords ?
Categorías de Accesorios Roscados
Acoplamientos
Mantenga la continuidad entre dos o más tramos de tubería para una conducción fiable de fluidos o gases.
Adaptadores
Conecte o amplíe un sistema de fluidos compuesto por componentes de distintos tamaños y materiales con adaptadores disponibles en codo, en te y rectos.
Manguitos roscados
Adapte sistemas de tuberías mediante el accesorio roscado adecuado para conectar dos tuberías o racores en uno o ambos extremos.
Recambios y Accesorios
Explore herramientas y conjuntos útiles para ayudar a mantener los accesorios roscados de tubería de los sistemas de fluidos.
Reductores
Combine una tubería de mayor con otra de menor diámetro, cambiando el tamaño de la tubería del sistema para satisfacer los requisitos de caudal o para adaptarse a la instalación existente.
Tapones para tubo y tapones para racor
Selle la tubería u otra conexión con un tapón que cierra el extremo de una tubería, o un tapón roscado al extremo de un tramo de tubería.
Tuercas de Unión
Garantice sistemas sin fugas y fiables con las tuercas de unión construidas para instrumentación y control de procesos.
Catalogues des raccords filetés
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Les avantages du raccord pour tube Swagelok®
Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.
Découvrir les avantagesRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.
Accesorios Roscados
Los accesorios roscados Swagelok tienen superficies internas sin rebabas y flancos de rosca lisos, lo que permite un caudal suave y proporciona un cierre optimizado minimizando el gripado. Hay disponible una gran variedad de materiales y configuraciones, como adaptadores, tapones hembra y tapones macho, acoplamientos, cruces, codos, manguitos, reductores y tes, fabricados con los altos estándares de calidad de Swagelok para satisfacer los requisitos de una gran variedad de situaciones.