text.skipToContent text.skipToNavigation
Raccord VCR à joint métallique Swagelok

Raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® Swagelok

Les raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® Swagelok vous permettent de créer des raccordements fiables, démontables et dont l’étanchéité est assurée par contact métal sur métal dans des systèmes soudés haute pureté. Fabriqués dans des matériaux de haute pureté et faciles à installer dans des espaces exigus, ces raccords sont parfaitement adaptés aux situations dans lesquelles les fluides ou les températures du système ne sont pas forcément compatibles avec les élastomères des joints toriques.

Voir des raccords VCR®

Les raccords VCR® Swagelok sont devenus la référence dans l’industrie pour les raccordements avec étanchéité par contact métal sur métal. L’état de surface et le nettoyage de certains raccords VCR® sont conformes aux spécifications Swagelok pour la fabrication très haute pureté. Ces raccords peuvent donc être utilisés dans des applications haute pureté à des pressions allant du vide à des pressions positives. Les raccords à étanchéité de surface présentent moins de zones de rétention du fluide et sont plus propres que les raccords pour tubes, d’où un moindre risque de contamination dans des applications qui exigent de faibles niveaux de particules. L’étanchéité par contact métal sur métal permet d’utiliser les raccords VCR® pour des applications dans lesquelles les joints en élastomère sont incompatibles avec le fluide du système.

Compacts et faciles à installer, les raccords VCR® sont très utiles dans de nombreuses situations où l’espace est particulièrement limité. Le joint du raccord est un joint avec retenue fabriqué avec précision, qui s’installe facilement par le côté et nécessite un dégagement minimal pour être extrait, ce qui réduit le temps consacré à l’installation et à la maintenance. Des corps avec réducteur de débit sont proposés avec plusieurs tailles d’orifice, qui permettent une réduction du débit reproductible.

Vous avez des questions sur les raccords VCR® ?

Contacter des spécialistes locaux

Catégories de raccords VCR®

Capuchons et bouchons

Capuchons et bouchons

Obturez l’extrémité d’un raccord ou d’un tube avec des capuchons et des bouchons en acier inoxydable 316 étanches du vide à des pressions positives.

Connecteurs femelles

Connecteurs femelles

Disponibles dans des dimensions diverses, les connecteurs femelles avec raccord VCR à une extrémité créent un joint étanche dans les applications haute pureté.

Connecteurs mâles

Connecteurs mâles

Créez un contact étanche entre l’embout et le joint pour obtenir un raccordement sans fuite tout en conservant la haute pureté d’une étanchéité assurée par contact métal sur métal.

Embouts

Embouts

Les raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® Swagelok vous permettent de créer des raccordements fiables, démontables et dont l’étanchéité est assurée par contact métal sur métal dans des systèmes soudés haute pureté.

Embouts courts

Embouts courts

Assurent une étanchéité fiable dans des systèmes plus compacts en comprimant le joint métallique présent aux deux extrémités lors du serrage.

Embouts longs

Embouts longs

Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d’un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® dans les situations qui nécessitent des raccordements d’extrémité plus longs.

Passe-cloisons

Passe-cloisons

Raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR® pour des raccordements étanches et fiables. Disponibles dans divers matériaux et plusieurs diamètres pour répondre aux besoins de vos applications.

Raccords passe-cloison courts

Raccords passe-cloison courts

Permettant de créer des raccordements étanches à travers une cloison, ces raccords passe-cloison courts seront utilisés dans des applications haute pureté nécessitant des composants compacts.

Raccords à souder

Raccords à souder

Raccordez de manière permanente des tubes et des composants pour créer une liaison solide et étanche qui confère une grande fiabilité aux joints métal sur métal. 

Réducteurs

Réducteurs

Conçus pour les systèmes très haute pureté, ces raccords très fiables relient des tubes de différentes tailles et offrent une excellente étanchéité.

Unions

Unions

Les raccords VCR® Swagelok sont les premiers raccords pour le vide et sont devenus la référence dans l’industrie pour les raccordements avec étanchéité par contact métal sur métal.

Écrous, joints et accessoires

Écrous, joints et accessoires

Obtenez une étanchéité durable allant du vide à des pressions positives avec ces ressources.

Catalogues des raccords VCR à étanchéité de surface par joint métallique

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.

Découvrir les avantages

Ressourcenzentrum

Swagelok-Rohrverschraubungen mit Gewinde
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden

Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.

Arbeiter auf einer Ölplattform
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus

Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного фитинга Swagelok
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok

В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.