Schnellkupplungen — Miniatur-Schnellkupplungen
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/16 bis 1/8 Zoll
- –50°F (–45°C) bis 500°F (260°C)
- Edelstahl 316, Messing
- 150 psig (10,3 bar) bis 4.000 psig (275 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Schnellkupplungen — Miniatur-Schnellkupplungen — Körper
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2B-QM2-B-200 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QM2-B-100 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QM2-B-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QM2-B-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - SS-QM2-B-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - B-QM2-B-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QM2-B-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - -
Schnellkupplungen — Miniatur-Schnellkupplungen — Spindeln
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2B-QM2-S-200 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QM2-S-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - B-QM2-S-2PM Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QM2-S-100 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QM2-S-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QM2-S-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - -
Schnellkupplungen — Miniatur-Schnellkupplungen — DESO-Stecker
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-QM2-D-2PM Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - SS-QM2-D-100 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QM2-D-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QM2-D-2PF Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde - - B-QM2-D-200 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - -
Schnellkupplungen — Miniatur-Schnellkupplungen — Körper mit vollem Durchfluss
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-QM2-B-200MB Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - -
Schnellkupplungen — Miniatur-Schnellkupplungen — Schottkörper
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2B-QM2-B1-200 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-QM2-B1-200 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - -
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden