text.skipToContent text.skipToNavigation
Accesorio para Soldar

Accesorios para Soldar Swagelok®

Los accesorios para soldar Swagelok ofrecen la resistencia y longevidad consistentes necesarias para mantener la eficiencia y seguridad de los sistemas de fluidos en aplicaciones industriales, de ultra alta pureza y con limpieza especial.

Vea Todos los Accesorios para Soldar

Swagelok tiene disponible una amplia selección de accesorios para soldar en varios tamaños, formas y materiales para diversas aplicaciones. Las opciones incluyen los accesorios de alta pureza y los industriales generales para soldadura de tubo a tope, los accesorios para soldadura por encastre, los adaptadores para soldar y los accesorios para soldadura subacuática. Los accesorios en miniatura Swagelok Micro-Fit® ofrecen los mismos valores nominales de caudal y servicio que los racores de mayor tamaño en un diseño compacto para espacios reducidos.

Disponibles en tamaños de 6 a 18 mm y de 1/8 a 1 pulg, en acero inoxidable 316, 316L, 316L VAR y 316L VIM-VAR, los accesorios para soldadura de tubo a tope están diseñados para una alineación precisa con paredes del tubo uniformes, mientras que los accesorios para soldadura de tubo por encastre tienen paredes gruesas para una larga vida útil en condiciones severas. La elección del material de los racores, el tubo y la tubería a soldar es fundamental. Utilizar los mismos materiales asegurará los mismos coeficientes de dilatación y reducirá la posibilidad de soldaduras deficientes, falta de circularidad o cambios dimensionales perjudiciales para una buena soldadura.

Contacte con un Especialista

Категории фитингов под приварку

Переходники под приварку

Переходники под приварку

Высокопрочные переходные фитинги под приварку обеспечивают необходимую прочность и надежность, а также соответствуют вашим требованиям к качеству и коррозионной стойкости. 

Фитинги Micro-Fit высокой степени чистоты под приварку встык

Фитинги Micro-Fit высокой степени чистоты под приварку встык

Фитинги Micro-Fit для приварки встык подходят для систем, требующих компактных размеров, обеспечивая при этом расход и эксплуатационные характеристики, не уступающие более крупным фитингам.

Фитинги под приварку враструб

Фитинги под приварку враструб

Фитинги для приварки враструб обеспечивают правильную посадку трубок и снижение теплового нагрева во время сварки благодаря тонкой стенке.

Фитинги со сварным соединением встык

Фитинги со сварным соединением встык

Прямые, угловые, тройниковые и крестообразные фитинги для приварки встык имеют точный диаметр, соответствующий размеру трубки, и образуют высокопрочные соединения.

Catálogos de Accesorios para Soldar

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Sistema de fluidos con racores estancos Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Racores para tubo Swagelok roscados
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca

Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Trabajadores en una plataforma petrolífera
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión

Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Utilización de una galga de inspección para confirmar la correcta instalación de un racor Swagelok
Instalación del Racor Swagelok

Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

Accesorios para soldar

Accesorios para Soldar

Swagelok ofrece accesorios para soldar en una gran variedad de materiales, tamaños y formas para aplicaciones industriales y de alta pureza. Las conexiones permanentes de alta integridad ofrecen resistencia y fiabilidad en un rango de aleaciones para satisfacer sus requisitos de calidad y resistencia a la corrosión.

Nuestra selección, incluye:

  • Accesorios para Soldadura de Tubo a Tope de Alta Pureza Micro-Fit®
  • Accesorios para Soldadura de Tubería por Encastre
  • Accesorios para Soldadura Subacuática
  • Accesorios para Soldadura Automática de Tubo a Tope
  • Accesorios para Soldadura de Tubo a Tope
  • Accesorios para Soldadura Automática de Tubo por Encastre
  • Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre
  • Accesorios Adaptadores para Soldar

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.