Tubo Flexible — Tubo de Vinilo, Serie LT
Tubo de vinilo disponible con estas especificaciones:
- 1/8 a 1/2 pulg.
- –40°C (–40°F) a 73°C (165°F)
- Ánima lisa de cloruro de polivinilo (PVC)
- 0,11 bar (1,6 psig) a 2,7 bar (40 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Tubo Flexible — Tubo de Vinilo, Serie LT — LT Series Vinyl Tubing
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2LT-8-10 Vinyl - - - - LT-3-5 Vinyl - - - - LT-4-6 Vinyl - - - - LT-2-4 Vinyl - - - - LT-4-10V Vinyl - - - - LT-6-8 Vinyl - - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas