Swagelok® Vordruckregler, dombelastet
Dombelastete Druckregler minimieren Regeldifferenzen und sorgen für sehr stabile Ausgangsdrücke trotz schwankender Eingangsdrücke oder Durchflussmengen.
Hilfe bei der Auswahl von DruckreglernVordruckregler eignen sich für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, bei denen eine manuelle oder ferngesteuerte Bedienung des Reglers möglich ist. Dombelastete Druckregler zeichnen sich dadurch aus, dass sie auch bei schwankendem Eingangsdruck oder Durchfluss einen konstanten Ausgangsdruck aufrechterhalten. Erreicht wird diese Stabilität durch die Kontrolle mit einem druckbeaufschlagten Dom anstelle einer Feder.
Diese vielseitigen Druckregler können durch verschiedene technische Merkmale an die jeweiligen Anwendungsanforderungen angepasst werden:
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten für Messgeräte
- Pilotgesteuerter Druckregler
- Externe Rückführsysteme
- Spezialisierte Reinigungsprozesse
Zur weiteren Automatisierung können dombelastete Druckregler mit elektronischen Vorsteuerventilen gekoppelt werden. Diese Konfiguration erfordert weniger manuelle Einstellungen und ermöglicht eine schnelle Reaktion auf sich ändernde Systembedingungen.
Erkundigen Sie sich bei der Auswahl von Druckreglern bei den Anbietern nach deren Methoden zur Leistungsprüfung. Druckregler, die sich in harten Tests bewährt haben, werden mit größerer Wahrscheinlichkeit auch den harten Bedingungen in der Praxis dauerhaft standhalten. Präzision bei der Auslegung des Reglers und strenge Tests im Labor können über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.
Dombelastete Vordruckregler—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Swagelok RHPS series deliver precise pressure control in process fluid systems up to 4 in. (101 mm) in a variety of spring-, dome-, and air-loaded pressure regulators.

Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Druckregler?
Vergleichen Sie die Leistung verschiedener Druckregler unter verschiedenen Anwendungsbedingungen mit unserem Tool zur Erstellung von Durchflussdiagrammen.
Finden Sie den richtigen DruckreglerSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.

Wie gründliche Tests eine zuverlässige Reglerleistung garantieren
Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Tests ein Produkt durchlaufen muss, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde? Werfen Sie einen Blick hinter die Labortüren und erfahren Sie mehr über die Entwicklung der Druckregler der Serie RHPS, die bei Temperaturen von weit unter 0 Grad eingesetzt werden können.

Wie Sie die Durchflusskurve von Druckreglern flach halten und die Regeldifferenz minimieren
Regeldifferenzen treten bei allen Druckminderern auf. Erfahren Sie, wie verschiedene Konfigurationen mit dombelasteten Reglern dazu beitragen, Regeldifferenzen zu minimieren und die Durchflusskurve von Druckreglern abzuflachen.

Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen
Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.