Swagelok® Kugelhähne im Drehzapfendesign der Serie FKB für mittleren Druck
Kugelhähne im Drehzapfendesign der Serie FKB für mittleren Druck zeichnen sich durch eine zuverlässige Absperrung bei Anwendungen bis zu 1.378 bar (20.000 psig) sowie durch eine durchdachte Konstruktion mit weniger Dichtungsverschleiß aus.
Informationen zu Ventilen der Serie FKB anfordernDie fortschrittliche Konstruktion des Kugelhahns der Serie FKB von Swagelok reduziert den Dichtungsverschleiß und erhöht die Zuverlässigkeit der Verbindungen über einen weiten Bereich von Betriebsdrücken (bis zu 20.000 psig oder 1378 bar) und Temperaturen. Das innovative Drehzapfendesign ist für eine direkte Belastung ausgelegt und gewährleistet einen leckagefreien Betrieb, während eine von unten belastete Spindelkonstruktion einen potenziellen Blowout der Spindel verhindert und die Sicherheit des Bedienpersonals erhöht.
Ventile der Serie FKB sind mit NPT-Innengewinden und prüflehrenfähigen Swagelok-Rohrverschraubungen und Endverbindungen für mittleren Druck erhältlich, wodurch Zeitaufwand und Kosten für die Ventilinstallation sinken und gleichzeitig zuverlässige Rohrverbindungen sowie Vibrationsbeständigkeit gewährleistet sind. Ventile der Serie CTB sind auch in 2-Wege- (bidirektional) oder 3-Wege-Konfigurationen (gemeinsamer oder unterer Einlass) mit Durchflusskoeffizienten von 0,44 bis 11,3 erhältlich. Sie sind mit pneumatischem Stellantrieb nach ISO 5211 und Niedrigemissionszertifizierung nach API 641 erhältlich.
Es sind drei Blendengrößen (Serien 6FKB, 8FKB und 12FKB) mit Endanschlüssgrößen von 1/4 Zoll bis 1 Zoll erhältlich. Sie können sowohl per Schalttafelmontage mit einer optionalen Schalttafelmutter, als auch über zwei durch eine Schalttafel geführte Schrauben in die Oberseite des Ventilkörper, oder aber per Doppelverschraubung durch die Befestigungslöcher im Körper zum Austausch des OEM-Ventils montiert werden.
Ventile der Serie FKB – Spezifikationen
Betriebsdruck | Bis 1.378 bar (20.000 psig) |
Temperatur | –17 bis 121 °C (0 bis 250 °F) |
Durchflusskoeffizient | 0,44 bis 11,3 |
Endanschlüsse | Typ: Rohrverschraubung der Serie FK für mittleren Druck von Swagelok oder NPT Größe: 1/4 bis 1 Zoll Konfiguration: Auf-Zu (2-Wege), Umschaltung (3-Wege) Betätigung: Manuell oder pneumatisch Blendengrößen: 5,31 mm (0,209 Zoll ), 9,52 mm (0,375 Zoll), 14,2 mm (0,560 Zoll ) |
Finden Sie die richtigen Ventile für Ihre Anwendung mit der STAMPED-Methode.
Kugelhähne im Drehzapfendesign der Serie FKB für mittleren Druck
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Rechner nutzenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren
In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

过程测量 – 仪表引压管线的优秀范例
如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现过程仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀范例来解决过程仪表管路中的问题。

为 AGI Industries 实现 13,500 处连接,零泄漏
了解 AGI Industries 如何在九个化学注入橇上使用 FKB 系列阀门和 FK 系列接头来预防 13,500 个泄漏点发生泄漏。