Пробоотборные цилиндры Swagelok®
Компания Swagelok предлагает широкий выбор металлических пробоотборных цилиндров, соответствующих различным стандартам транспортной отрасли в сфере перевозки химических веществ. Долговечные металлические цилиндры номинального давления также позволяют не допустить высвобождения образцов при работе пробоотборной системы, и легко чистятся.
См. пробоотборные цилиндрыС металлическими пробоотборными цилиндрами Swagelok® вы можете быть уверены в сохранности продукта и защите персонала, работающего с вашими контейнерами при транспортировке химических веществ. Мы предлагаем широкий выбор цилиндров, соответствующих стандартам Министерства транспорта США (DOT), Министерства транспорта Канады и Директиве о транспортируемом оборудовании, работающем под давлением (TPED).
Эти цилиндры имеют единообразную толщину стенок, плавные внутренние переходы для удобства очистки и толстостенные соединения, устойчивые к развальцовке. Цилиндры Swagelok также совместимы с модулями отбора лабораторных проб Swagelok®, и обеспечивают надежную герметизацию непрерывно циркулирующей технологической среды для последующего анализа.
Мы предлагаем:
- односторонние цилиндры, двухсторонние цилиндры и миниатюрные пробоотборные цилиндры
- Размер цилиндров: от 10 до 3785 см3 (1 галлон)
- материалы изготовления цилиндров—сталь 304L, 316, 316L и сплав 400
- рабочее давление при работе с продуктами—до 5000 psig (344 бар ман)
- широкий ряд опций, включая встроенные клапаны, трубки от перелива и специальные покрытия
Программа технического обслуживания цилиндров убережет ваших сотрудников от использования поврежденных или изношенных устройств. Наиболее распространенные вопросы по обслуживанию пробоотборных цилиндров. Мэтт Диксон (Matt Dixon), ведущий специалист Swagelok по интеграции и применению, рассказывает о сжатии парового пространства и безопасном порядке отбора проб.
Нужна дополнительная информация о пробоотборных цилиндрах?
Категории пробоотборных цилиндров

Двухсторонние цилиндры
Подробнее о двухсторонних пробоотборных цилиндрах в различных конфигурациях из нержавеющей стали 304L и 316L.

Запасные части и вспомогательное оборудование
Подробнее о ручках для переноски, тройниках разрывных мембран и вариантах исполнения переходников с трубкой от перелива, которые обеспечивают работу с пробоотборными цилиндрами.

Односторонние цилиндры
Односторонние пробоотборные цилиндры рассчитанные на давление, которое предупреждает возможные утечки из системы отбора лабораторных проб.
Каталоги пробоотборных цилиндров
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Двухсторонние пробоотборные цилиндры из нержавеющей стали 304L и 316L; Клапаны цилиндров; Узлы и тройники с разрывными мембранами; Вспомогательные принадлежности для пробоотборных цилиндров
Объем от 10 до 3785 см3 (1 галлон), Рабочее давление до 344 бар (5000 фунтов на кв. дюйм, ман.), Нержавеющая сталь 304L и 316L и сплав 400

Обучение работе с системой отбора проб Swagelok®
Научитесь проектировать эффективные пробоотборные системы, диагностировать и устранять проблемы на существующих системах для повышения их точности и эффективности, а также для снижения издержек. Вы получите ценные знания от квалифицированных инструкторов с более чем 30-летним опытом, независимо от вашей отрасли или времени работы.
Подробнее о курсах обучения по пробоотборным системамРесурсы Swagelok специально для вас

Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

グラブ・サンプリングの基礎:プラントのコストを削減する
グラブ・サンプリング・システムを使用すると、安全かつ効率的にサンプルを採取し、化学成分のバリデーションを行うことができます。今回は、クローズド・ループ・システム(サンプルが大気に触れずに採取するシステム)の信頼性向上とプラント・コストの削減に役立つ基本情報を紹介します。

適切なグラブ・サンプリング・システムで品質を向上する
今回は、適切なグラブ・サンプリング・システムを選定し、グラブ・サンプリングの基礎知識とベスト・プラクティスを学び、最終製品の品質を維持する方法を紹介します。

How to Fix Common Grab Sampling Deficiencies
There are several common fluid systems that successful plant operation depends on and outsourcing their fabrication can be highly beneficial if you are short on resources.