Regulier- und Absperrventile, Dosier- und Nadelventile — Nadelventile für mittleren Druck, Serien NV und NVT
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 9/16 Zoll
- –20°F (–28°C) bis 650°F (343°C)
- Edelstahl 316
- 15.000 psig (1.034 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Regulier- und Absperrventile, Dosier- und Nadelventile — Nadelventile für mittleren Druck, Serien NV und NVT — Straight Pattern, Vee Stem
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2NVT9H1VY30 316 Stainless Steel 9/16 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 9/16 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection NVT4H1VM60 316 Stainless Steel 1/4 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 1/4 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection NVT4H1VY30 316 Stainless Steel 1/4 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 1/4 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection NVT4M1VA20 316 Stainless Steel 1/4 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection 1/4 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection NVT4N1VG15 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT NVT8N1VB15 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT NVT9H1VM60 316 Stainless Steel 9/16 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection 9/16 in. Female High-Pressure Coned and Threaded Connection NVT9M1VB20 316 Stainless Steel 9/16 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection 9/16 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection NVT6M1VA20 316 Stainless Steel 3/8 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection 3/8 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection NVT8FK1VB20 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting NVT4FK1VA20 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting -
Regulier- und Absperrventile, Dosier- und Nadelventile — Nadelventile für mittleren Druck, Serien NV und NVT — Angled Pattern, Vee Stem
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2NVT6M2VA20 316 Stainless Steel 3/8 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection 3/8 in. Female Medium-Pressure Coned and Threaded Connection
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden