카탈로그
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Galgas de Inspección de Montaje
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-IG-100 | - | 1/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-1010 | - | 5/8 in., 14 mm, 15 mm, 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-1210 | - | 3/4 in., 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-1410 | - | 7/8 in., 20 mm, 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-1610 | - | 1 in., 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-200 | - | 1/8 in., 2 mm, 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-400 | - | 1/4 in., 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-468 | - | 1/4 in., 3/8 in., 1/2 in., 6 mm, 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-500 | - | 5/16 in., 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-600 | - | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-612M | - | 1/4 in., 1/2 in., 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-810 | - | 1/2 in., 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.