Swagelok ® Mehrzweck-Kugelhähne (Serie SK)
Kompakte Mehrzweck-Kugelhähne der Serie SK zeichnen sich durch eine 90°-Betätigung mit niedrigem Drehmoment aus—für eine sichere Absperrung bis 413 bar (6.000 psig) mit geringen flüchtigen Emissionen (zertifiziert nach API 624).
Informationen zu Ventilen der Serie SK anfordernSwagelok® Mehrzweck-Kugelhähne der Serie SK bieten hohe Durchflusskapazität und drehmomentarme 90°-Betätigung in kompakter Bauform. Diese Ventile sind für Anwendungen bis 413 bar (6.000 psig) ausgelegt und bieten bidirektionalen Durchfluss, Durchflusskoeffizienten von 0,9 bis 1,4, eine Vielzahl von Endanschlüssen (prüflehrenfähige Swagelok Rohrverschraubungen, NPT- und ISO-Rohr- sowie Swagelok VCO® Endanschlüsse mit Außengewinde) sowie Möglichkeiten zum Einbau in Standard-Schalttafeln und zur Nachrüstung vor Ort mit entsprechenden Dichtungssätzen. Ausführungen für Niedertemperaturanwendungen sind ebenso erhältlich wie Ventile mit Niedrigemissionszertifizierung nach API 624.
Kugelhähne der Serie SK haben O-Ring-Spindeldichtungen, die kein Nachstellen der Packung erfordern und eine leckagefreie Abdichtung zur Atmosphäre gewährleisten. Die federbelasteten PEEK-Sitze zeichnen sich durch chemische Beständigkeit und eine leckagefreie Abdichtung sowohl in Nieder- als auch in Hochdrucksystemen aus. Der Handgriff mit Richtungsanzeige zeigt die Durchflussrichtung und die Offen-/Schließstellung an, und die Schwimmerkugel aus Edelstahl sorgt für einen geringeren Verschleiß bei verlängerter Lebensdauer.
Kugelhähne der Serie SK– Spezifikationen
Betriebsdruck | Bis 413 bar (6000 psig) |
Temperatur | –40 bis 150 °C (–40 bis 302 °F) |
Durchflusskoeffizient | Bis 1,4 |
Körperwerkstoffe | Edelstahl 316 |
Sitzwerkstoffe | PEEK |
Endanschlüsse | Typ: Swagelok Rohrverschraubung, NPT- und ISO-Rohrgewinde, VCO®-Außengewinde Größe: 1/4 und 3/8 Zoll; 6 und 8 mm Konfiguration: Auf-Zu |
Sie benötigen Hilfe bei der Dimensionierung Ihrer Ventile? Probieren Sie unseren Cv-Rechner aus.
Mehrzweck-Kugelhähne der Serie SK—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures from −40 to 302°F (−40 to 150°C); High-flow capacity in a compact design; 1/4 to 3/8 in. and 6 to 8 mm end connections; 316 stainless steel construction

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Rechner nutzenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

SK-Kugelhähne (Serie SK)—Lösungen im Blickpunkt
Erfahren Sie mehr über die Mehrzweck-Kugelhähne der Serie SK von Swagelok®. Bei den Kugelhähnen der Serie SK handelt es sich um kompakte Hochdruckventile, die auf hohe Durchflussraten und eine sichere Absperrung bis 413 bar (6.000 psig) ausgelegt sind. Sie zeichnen sich darüber hinaus durch eine 90°-Betätigung mit niedrigem Drehmoment aus.

Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Minimice los Costes de las Emisiones Incontroladas con Válvulas de Bajas Emisiones
Las emisiones incontroladas son una preocupación creciente en las industrias del petróleo y del refino. Las válvulas de bajas emisiones certificadas (Low-E) pueden proteger sus instalaciones y sus resultados. Descubra qué son, cómo se prueban y cómo pueden ayudarle, en este post.

Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.