Válvulas de Seguridad de Alivio Proporcional Swagelok®
Las válvulas de seguridad y alivio de presión proporcional Serie PRV ofrecen protección contra la sobrepresión con certificación PED.
Conéctese para Saber MásLas válvulas de alivio de seguridad proporcional serie PRV están disponibles en cinco rangos de presión de disparo y se ajustan, prueban, bloquean y etiquetan en fábrica para asegurar el ajuste deseado. Abren gradualmente a medida que la presión aumenta por encima de la presión de disparo y cierran cuando la presión del sistema cae por debajo de la presión de disparo.
Además, las válvulas de alivio serie PRV tienen:
- Certificado según PED 2014/68/UE Categoría IV
- Marcado CE de acuerdo con la PED como válvula de seguridad según ISO-4126-1
Las conexiones finales con adaptadores opcionales ofrecen flexibilidad para instalar en una variedad de configuraciones de sistemas.
Especificaciones
Presiones de Servicio | Hasta 413 bar (6000 psig) |
Presión de Disparo | 10 a 413 bar (145 a 6000 psig) |
Materiales del Cierre | FKM Fluorocarbono y Nitrilo |
Catálogos de Válvulas de Seguridad y Alivio de Presión Proporcional
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: Gas and liquid service; Working pressure: 6000 psig (413 bar); Set pressures from 145 to 6000 psig (10.0 to 413 bar); All 316L stainless steel construction; 1/4 through 1 in. NPT and ISO/BSP parallel thread end connections; Certified to PED 97/23/EC Category IV

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection
Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.
Use the ToolSwagelok Resources Curated for You

How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System
Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves
The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Process Measurement – Impulse Line Best Practices
It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.

Closing the Manufacturing Skills Gap with a Well-Trained Team
With an aging industrial workforce nearing retirement, manufacturers are turning to younger generations to replace expert knowledge. Learn how to build an effective fluid system training program.