Válvulas Antirretorno — Recambios y Accesorios — Conjunto de Muelle para la serie C
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Válvulas Antirretorno — Recambios y Accesorios — Conjunto de Muelle para la serie C
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Check Valves, C, CA, CH, CP, and CPA Series
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Adjustable and fixed cracking pressures Variety of end connections; 316 stainless steel and brass materials
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
302-4C-K2-10 | 302 Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
302-8C-K2-1 | 302 Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
302-8C-K2-1/3 | 302 Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.