Swagelok® Pressure-Reducing Regulators, Electrically Heated Vaporizing
The KEV series electrically heated vaporizing pressure-reducing regulator is rated for use in hazardous areas and can vaporize liquid samples or preheat gas samples to prevent them from condensing.
Get Help Selecting RegulatorsThe KEV series is an electrically heated vaporizing regulator designed for liquid sample vaporization or gas sample preheating. It features a removable heating element in direct contact with the process fluid for maximum thermal efficiency and easy cleaning. Available in diaphragm or piston-sensing configurations, the KEV regulator is suitable for hazardous areas and includes an integral temperature controller.
The regulator’s electronic controller can override temperature settings to prevent overheating without interrupting evaporation. With its low internal volume and versatile design, the KEV regulator allows users to match products with specific application needs for sensitivity and outlet pressure, making it a flexible solution for various vaporization and preheating requirements.
The KEV regulator is ATEX, IECEx, UKEX and CSA certified for critical and hazardous environments as listed in the product catalog and have a T3 temperature classification for all heater ranges.
View our regulator video playlist which contains four videos on how KEV regulators can help prevent downtime.
Specifications
| Maximum Inlet Pressure | 3600 psig (248 bar) |
| Pressure Control Ranges | 0 to 10 psig (0.68 bar) through 0 to 3600 psig (248 bar) |
| Flow Coefficient | 0.02 or 0.06 |
| Electrical | Supply: 120 and 240 V (ac) (± 10 %), 50/60 Hz Heater Ratings: 50, 100, 150, and 200 W |
| Control Temperature Ranges | 75 to 380°F (23 to 193°C) |
| Explosive Atmosphere / Hazardous Location Certification |
|
Learn how to maximize uptime and minimize disruption with the Swagelok KEV series regulator.
Pressure-Reducing, Electrically-Heated Vaporizing Regulators Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Need Help Selecting the Right Regulators?
Learn more about different types of regulators under varying application conditions with our regulator selection video.
Find the Right Regulator関連資料/コラム記事
레귤레이터 내 공급-압력 효과(SPE) 관리
공급-압력 효과(SPE)란 의존성이라고도 부르며, 레귤레이터의 입구 압력과 출구 압력 변화 사이의 반비례 관계를 의미합니다. Swagelok이 제공하는 팁을 통해 압력 레귤레이터에서 이러한 현상을 관리하는 방법을 알아보십시오.
철저한 테스트가 신뢰성 높은 레귤레이터 성능을 보장하는 이유
극한 조건에서 올바르게 작동하도록 제품을 설계하려면 어떤 테스트가 필요할지 궁금하십니까? 영하의 온도에서도 작동하는 Swagelok RHPS 시리즈 산업용 레귤레이터의 개발 과정을 따라가면서 어떻게 설계되는지 알아보십시오.
레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하여 드룹(droop)을 줄이는 방법
드룹(droop)은 모든 감압 레귤레이터에서 발생하는 공통된 문제입니다. 다양한 돔 하중 레귤레이터 구성을 사용하여 드룹(droop)을 최소화하고 레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하는 방법을 알아보십시오.
분석 계장 시스템에서 레귤레이터를 사용하여 시간 지연을 줄이는 방법
시간 지연 문제는 종종 분석 시스템에서 과소 평가되거나 오해를 받습니다. 이러한 문제를 완화하는 방법 중 하나는 압력 제어 레귤레이터를 사용하는 것입니다. 이러한 팁을 통해 분석 시스템의 시간 지연 문제를 관리하는 방법을 알아보십시오.