Filters
Filters available with these specifications:
- 1/8 to 1/2 in. (3 to 12 mm)
- –40°F (–40°C) to 900°F (482°C)
- 316 or 316L VAR stainless steel
- 3000 psig (206 bar)
- 30 to 600 std L/min (1 to 21 std ft3/min) maximum flow rate
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Coalescing Filters — Coalescing Filters
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-FCB 316 Stainless Steel 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting SS-FCE 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas