text.skipToContent text.skipToNavigation
Flanschadapter

Swagelok® Flanschadapter

Swagelok Flanschadapter reduzieren potenzielle Systemleckpunkte durch einen gewindelosen, ungeschweißten Übergang von geflanschten Rohrsystemen zu Präzisonsrohrsystemen. Wir bieten ein volles Sortiment an Abdichtungsformen.

View Flange Adapters

Swagelok flange adapters provide a threadless, weldless transition from flanged piping systems to tubing systems. They are machined from one-piece integral forgings for optimal material strength at the fitting transition and to minimize opportunities for leaks.

Our flange adapters are available in a variety of alloys and designs to suit broad application requirements. Users can choose from a full range of sealing faces, including flat face, raised face, and RTJ versions. Flange adapters are available in flange types meeting ANSI, DIN, EN, and JIS standards in a full range of flange size, pressure classes, and sealing options. Flange adapters can include gaugeable Swagelok tube fitting end connections with wrench flats on the body for easy installation, as well as other end connections to meet system requirements.

Have questions about flange adapters?

Contact Local Specialists

Flange Adapter Categories

ANSI Flanges

ANSI Flanges

Connect pipes, valves, and other equipment with ANSI flanges, designed to be secure and leak-proof.

DIN Flanges

DIN Flanges

Adhere to German standards DIN (Deutsche Industrie Norm) when connecting pipes, valves, and other equipment with a DIN flange.

EN Flanges

EN Flanges

Join pipes or pipe components together or secure equipment to a surface with EN standard flanges.

Lap Joint Flanges

Lap Joint Flanges

Maximize flexibility and adaptability with lap joint flanges for industrial fluid systems.

Flanschadapter—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Fluidsysteme mit leckdichten Swagelok<sup>®</sup> Rohrverschraubungen

Der Swagelok® Rohrverschraubungs-Vorteil

Swagelok Rohrverschraubungen werden so entwickelt, dass Sie, dank ihres bewährten Designs, der präzisen Herstellung und erstklassiger Rohstoffe, Ihren höchsten Ansprüchen in Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit entsprechen.

Entdecken Sie den Vorteil

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Swagelok Rohrverschraubungen mit Gewinde
Eine Einführung in Verschraubungen: Finden Sie die Gewindegröße und -Steigung

Auch die erfahrensten Experten können Schwierigkeiten mit der Bezeichnung des Gewindes haben. Der Swagelok Produktmanager, Andy Hitchcock, erklärt, wie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mit einem Messstab, einer Gewindelehre und einer Anleitung zur Identifikation von Gewinden bestimmt werden kann.

Arbeiter auf einer Bohrinsel
Optimierung von Mitteldruck-Öl- und Gasanswendungen mit Klemmringverschraubungen

Erfahren Sie, wie Klemmringverschraubungen im Vergleich zu Konus-/Gewindeverschraubungen eine schnellere Montage und mehr Leistung bei Mitteldruck-Anwendungen in Öl- und Gas-"Topside-Anlagen" liefern.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works verwendet ein Fluidsystem, das mit Swagelok Bauteilen gebaut wurde
Wie die Shenyang Blower Works Group die Sicherheit und Zuverlässigkeit verbessert hat

Erfahren Sie wie Swagelok Shanghai dem Unternehmen Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, Konsistenz, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen für seine Kunden zu erreichen und gleichzeitig seine eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu verbessern.

Einsatz einer Prüflehre zur Bestätigung der richtigen Montage einer Swagelok Rohrverschraubung
Swagelok Montage von Rohrverschraubungen

Dieses Video zeigt die wichtigsten Schritte zur Montage von Swagelok Rohrverschraubungen, die weltweit für ihre Konsistenz, Qualität und Zuverlässigkeit bekannt sind.

Flanschadapter

Flanschadapter werden aus einteiligen, integralen geschweißten Teilen mit unterschiedlichen Dichtoptionen, wie flache Fläche, erhabene Fläche und Ringanschlüsse [RTJ],die mit Swagelok Rohrverschraubungs-Endanschlüssen bis 50 mm und 2 Zoll hergestellt. Die Flanschtypen entsprechen den Normen ASME, DIN, EN und JIS. Edelstahl 316 ist Standard, zusätzliche Werkstoffe sind optional erhältlich. Die Schlüsselabflachungen an den Rohrverschraubungen gestatten eine einfache Montage und Prüflehrenfähigkeit bei der ersten Montage mithilfe von Swagelok-Prüflehren. Sonder-Flanschadapter können bestellt werden.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.