Enchufe Rápido — Recambios y Accesorios — Protectores de las Bases
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Enchufe Rápido — Recambios y Accesorios — Protectores de las Bases
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Quick Connects, QC, QF, QM, and QTM Series
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QC4-BP | Brass | - | - | - | - | Ver producto |
SS-QC4-BP | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-QC6A-B-KITVT | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-QC6-BP | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-QC8-BP | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-QF4-BP | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
SS-QF8-BP | 316 Stainless Steel | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.