카탈로그
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios — Conjunto del mando
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Features: 1/8 to 2 in. and 6 to 25 mm sizes; Stainless steel, carbon steel, brass, and special alloy materials; On-off (2-way) and switching (3-way) valves; Compensating seat design; Live-loaded, two-piece stem packing
Features: Working pressures up to 3000 psig (206 bar); Swagelok® tube fitting and NPT and ISO tapered pipe end connections; 1/8 through 1/2 in. and 6 through 12 mm sizes; Brass and 316 stainless steel materials
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); 1/8 to 1/2 in. and 6 to 12 mm Swagelok® tube fitting or NPT end connections; 316 stainless steel materials
Features: On-off, switching, and crossover flow paths; Working pressures up to 3000 psig (206 bar); Temperatures from –65 to 300°F (–53 to 148°C); Environmental and heated-process applications; 1/16 to 3/4 in. and 3 to 12 mm end connections
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
BZ-5K-43-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
BZ-5K-45-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-42G-BL | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-42G-GR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-42G-OG | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-42G-RD | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-42G-YW | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-43G-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-43G-BL | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-43G-GR | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-43GLL-BK | Nilón | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-43GLL-RD | Nilón | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-43G-RD | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-43GXLL-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-43G-YW | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-44LL-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-44XLL-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-45LL-BK | Nilón | - | - | - | - | 제품 보기 |
NY-5K-45LLC-BK | Nilón | - | - | - | - | 제품 보기 |
PH-5K-83-BK | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
PHEN-P6T-K4-RD | - | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-62K-OG | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-62L-BK | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-62LK-OG | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-63K-OG | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-63K-OG-4 | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-63L | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-63LLK-OG | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-65K-OG | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-65L | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-51K-67L | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-5K-42GPM | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-5K-43GPM | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-5K-83 | Acero inoxidable 316 | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-5K-83LH | Acero inoxidable 316 | - | - | - | - | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.