text.skipToContent text.skipToNavigation

Tube Fittings and Adapters — Caps and Plugs — Caps

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Tube Fittings and Adapters — Caps and Plugs — Caps

Achieve leak-tight performance with a robust tube grip and vibration resistance. The remarkable dependability of the Swagelok tube fitting has been proven with over 65 years of success, and has been documented in numerous published test reports, including those performed under extreme conditions.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
6MO-400-C 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
6MO-810-C 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-100-C Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-1010-C Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-200-C Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-400-C Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-600-C Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
B-810-C Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
PFA-420-C PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-100-C 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-1010-C 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-10M0-C 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-1210-C 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-12M0-C 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-14M0-C 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-15M0-C 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-1610-C 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-16M0-C 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-18M0-C 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-2000-C 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-200-C 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-20M0-C 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-22M0-C 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-2400-C 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-25M0-C 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-300-C 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-3200-C 316 Stainless Steel 2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-3M0-C 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-400-C 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-4M0-C 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-500-C 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-600-C 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-6M0-C 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-810-C 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-8M0-C 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.