Racores de alta presión — Recambios y Accesorios — Juegos de Tuercas y Férulas
Catálogos
Racores de alta presión — Recambios y Accesorios — Juegos de Tuercas y Férulas
The Swagelok FK series medium-pressure tube fitting offers a leak-tight gas seal and vibration resistance in applications up to 20 000 psig (1378 bar). Available in 316 stainless steel, super duplex alloy 2507, or alloy 625 material.
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4FK-NFSET | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Nut and Ferrule Set | - | - | Ver producto |
SS-6FK-NFSET | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Nut and Ferrule Set | - | - | Ver producto |
SS-8FK-NFSET | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting Nut and Ferrule Set | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.