text.skipToContent text.skipToNavigation

Pipe Fittings — Caps and Plugs — Caps

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

Pipe Fittings — Caps and Plugs — Caps

Select precision-manufactured Swagelok fittings, adapters, and more in a range of sizes and materials to suit your application.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-12-CP 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-16-CP 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-2-CP 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-4-AN-CP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female 37° AN Flare - - 제품 보기
SS-4-CP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-6-CP 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-8-CP 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.